ÖLFLEX® CLASSIC 100 H

Cavo di alimentazione e controllo privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile

ÖLFLEX® CLASSIC 100 H - Cavo flessibile privo di alogeni, HFFR e resistente all'olio. Cavo di controllo/comando per svariati impieghi, BauPVO, tensione nominale 450/750V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Elevata flessibilità e resistenza agli oli
  • Per edifici pubblici, impianti industriali

Per esternoAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente all'olioResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

0014150
2 X 1.57.628,891
0014151
3 G 1.58.343,2114
0014152
4 G 1.5957,6140
0014153
5 G 1.510.172176
0014156
2 X 2.5948133
0014157
3 G 2.59.772167
0014158
4 G 2.510.896207
0014159
5 G 2.511.9120260
0014162
3 G 4.011.4115,2240
0014163
4 G 4.012.7153,6303
0014164
5 G 4.013.9192372
0014166
3 G 6.012.7172,8320
0014167
4 G 6.013.9230,4400
0014168
5 G 6.015.8288510
0014170
4 G 10.017.9384662
0014171
5 G 10.019.9480826
0014173
4 G 16.020.7614,4957
0014174
5 G 16.0237681193
0014176
4 G 25.025.49601480
0014177
5 G 25.028.512001860
0014179
4 G 35.028.813441985
0014180
5 G 35.032.316802490
0014182
4 G 50.03519202830
0014184
4 G 70.04026883890
0014186
4 G 95.04636485110
0014188
4 G 120.05146086315
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Semplice impiego e installazione grazie all'alta flessibilità del cavo
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alle eccezionali caratteristiche del prodotto

Applicazione

  • Luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie
  • Per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione
  • Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
  • Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in fasci di cavi o conduttori)
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
  • Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1 (TM5)
    e UL OIL RES I e UL OIL RES II
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Norm references / Approvals

  • Secondo IEC 60227-5 e EN 50525-2-51
  • Secondo EN 50525-3-11

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni
  • Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 VCA
    In posa protetta e fissa:
    U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -30°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G50 max. 500m; >= 4G120 max. 400m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.