ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
Cavo di alimentazione e controllo privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile
ÖLFLEX® CLASSIC 100 H - Cavo flessibile privo di alogeni, HFFR e resistente all'olio. Cavo di controllo/comando per svariati impieghi, BauPVO, tensione nominale 450/750V
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Elevata flessibilità e resistenza agli oli
- Per edifici pubblici, impianti industriali
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Semplice impiego e installazione grazie all'alta flessibilità del cavo
- Ampia gamma di applicazioni grazie alle eccezionali caratteristiche del prodotto
Applicazione
- Luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie
- Per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione
- Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore
- Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
- Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
- Autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in fasci di cavi o conduttori)
- Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
(quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2 - Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
- Resistente agli oli secondo EN 50363-4-1 (TM5)
e UL OIL RES I e UL OIL RES II - Resistente all'ozono secondo EN 50396
Norm references / Approvals
- Secondo IEC 60227-5 e EN 50525-2-51
- Secondo EN 50525-3-11
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore privo di alogeni
- Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, grigio (simile RAL 7001)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295,
Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 450/750 VCA
In posa protetta e fissa:
U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -30°C a +70°C
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G50 max. 500m; >= 4G120 max. 400m
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
