ÖLFLEX® EB

Cavo di controllo per circuiti a sicurezza intrinseca secondo IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165-1

ÖLFLEX® EB - cavo di comando PVC, flessibile e numerato, con guaina esterna blu per circuiti a sicurezza intrinseca, U0/U: 300/500V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per l’uso all’interno di circuiti a Sicurezza Intrinseca, Ex i
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3

Buona resistenza chimica

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® EB senza conduttore di terra giallo/verde
0012420
2 X 0.755.414,750
0012421
3 X 0.755.722,160
0012430
4 X 0.756.229,481
0012422
5 X 0.756.736,888
0012423
7 X 0.757.351,5115
0012425
12 X 0.759.988,2185
0012427
18 X 0.7511.7132,3282
0012429
25 X 0.7513.8183,8393
0012440
2 X 1.05.719,757
0012441
3 X 1.0629,673
0012443
5 X 1.07.149,4105
0012444
7 X 1.0869,1138
0012446
12 X 1.010.5118,4231
0012448
18 X 1.012.7177,7331
0012401
2 X 1.56.32980
0012402
3 X 1.56.743105
0012403
4 X 1.57.258125
0012404
5 X 1.58.172139
ÖLFLEX® EB con conduttore di terra giallo/verde
0012501
3 G 1.56.743105
0012502
4 G 1.57.258125
0012503
5 G 1.58.172139
0012504
7 G 1.58.9101180
0012505
12 G 1.512173339
0012506
18 G 1.514.4259513
0012507
25 G 1.516.9360698
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
  • Adatto all''utilizzo esterno

Applicazione

  • Per circuiti a sicurezza intrinseca (Ex i) secondo IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, sezione 16.2.2

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Secondo EN 50525-2-51

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: PVC, Blu, simile RAL 5015

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Mutua capacità

  • Conduttore/conduttore circa 140 nF/km

Induttanza

  • ca. 0.52 mH/km

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 3.000 V

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.