ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V

Cavo di controllo in PVC con codifica a colori

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - cavo PVC flessibile, codice colore, cavo di alimentazione e comando per diverse applicazioni, 450/750V, anche per YSLY o YY

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per tensioni nominali U0/U: 300/500V o sezioni inferiori a 2,5mm² vedere ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V

Buona resistenza chimicaResistente alla torsione

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V
0010086
2 X 2.58.948128
0010087
3 G 2.59.672162
00100933
3 X 2.59.672162
00100883
4 G 2.510.796203
00100893
5 G 2.511.8120242
0010091
7 G 2.513.1168321
0010092
8 G 2.515.8192385
0010100
2 X 4.010.476,8187
0010210
3 G 4.011.2115,2244
00101013
4 G 4.012.5154297
00101023
5 G 4.013.7192355
0010103
7 G 4.015.2269471
0010105
3 G 6.012.6173318
00101063
4 G 6.013.8230394
00101073
5 G 6.015.6288489
0010108
7 G 6.017.3403651
0010301
3 G 10.015.9288516
00101093
4 G 10.017.6384650
00101103
5 G 10.019.7480792
0010111
7 G 10.021.76721058
0010302
3 G 16.018.3461728
00101123
4 G 16.020.46141087
00101133
5 G 16.022.87681118
0010303
3 G 25.0237201388
00101153
4 G 25.025.49601582
00101163
5 G 25.028.512001771
0010304
3 G 35.025.610081766
00101173
4 G 35.028.513442106
00101183
5 G 35.031.916802635
0010305
3 G 50.03114402556
00101193
4 G 50.034.519202943
00103133
5 G 50.038.624003936
0010306
3 G 70.035.320163182
00101203
4 G 70.039.426884092
00103143
5 G 70.044.133604800
0010307
3 G 95.041.327364675
00101213
4 G 95.045.836485290
00103153
5 G 95.051.645605600
0010308
3 G 120.047.634565626
00103093
4 G 120.053.146086994
00103113
4 G 150.057.457607500
00103123
4 G 185.062.871048300
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV
  • Buona flessibilità grazie al ridotto passo di cordatura dei conduttori

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
    Cabine elettriche
  • Ambienti asciutti o bagnati, con sollecitazioni meccaniche medie
  • Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1

Norm references / Approvals

  • Secondo IEC 60227-5 e EN 50525-2-51
  • In accordo a EN 50525-2-11 e EN 50525-2-31

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori: codice colore ÖLFLEX® (Tabella T7)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 VCA
    In posa protetta e fissa:
    U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 5G50 max. 500m; >= 5G95 max. 400; >= 3G120 max. 500m; >= 4G120 max. 300; >= 4G185 max. 250m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.