ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V

Cavo di controllo in PVC con codifica a colori

ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Cavo in PVC flessibile, con codifica dei conduttori a colori. Cavo di controllo per molteplici applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per tensioni nominali U0/U: 450/750V o sezioni superiori vedere ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750V

Buona resistenza chimicaResistente alla torsione

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
00100004
2 X 0.54.89,635
00100014
3 G 0.55.114,442
00101224
3 X 0.55.114,442
00100024
4 G 0.55.719,254
00101234
4 X 0.55.719,254
00100034
5 G 0.56.22463
00101244
5 X 0.56.22463
0010004
6 G 0.56.728,873
0010005
7 G 0.56.733,681
0010006
8 G 0.5838,497
0010007
10 G 0.58.648116
0010008
12 G 0.58.958133
0010009
14 G 0.59.567151
0010010
16 G 0.51076169
0010011
21 G 0.511.799223
0010012
24 G 0.512.4114254
0010016
40 G 0.515.4192404
00100214
2 X 0.755.414,445
00100224
3 G 0.755.721,655
00101254
3 X 0.755.721,655
00100234
4 G 0.756.228,866
00101264
4 X 0.756.228,866
00100244
5 G 0.756.73679
00101274
5 X 0.756.73679
0010025
6 G 0.757.343,3104
0010026
7 G 0.757.350,4109
0010027
8 G 0.758.856123
0010028
9 G 0.759.463144
0010029
10 G 0.759.672153
0010030
12 G 0.759.986,4176
0010031
15 G 0.7510.9108211
0010032
18 G 0.7511.7129,6268
0010033
21 G 0.7513151293
0010034
25 G 0.7513.8180374
0010036
40 G 0.7517.3288571
0010037
50 G 0.7519.2360698
00100414
2 X 1.05.719,253
00100424
3 G 1.0628,865
00102034
3 X 1.0628,865
00100434
4 G 1.06.538,479
00102044
4 X 1.06.538,479
00100444
5 G 1.07.14894
00102054
5 X 1.07.14894
0010045
6 G 1.0858124
0010046
7 G 1.0867131
0010047
8 G 1.09.577146
0010049
10 G 1.010.296183
0010050
12 G 1.010.5115215
0010052
16 G 1.011.8154282
0010053
18 G 1.012.7173315
0010054
20 G 1.013.4192350
0010056
25 G 1.014.7240449
00100634
2 X 1.56.328,868
00100644
3 G 1.56.743,284
00101284
3 X 1.56.743,284
00100654
4 G 1.57.257,6104
00101294
4 X 1.57.257,6104
00100664
5 G 1.58.172128
00101304
5 X 1.58.172128
0010068
7 G 1.58.9101166
0010069
8 G 1.510.6115205
0010071
12 G 1.512173307
0010072
14 G 1.512.7202349
0010074
18 G 1.514.4259465
0010076
25 G 1.516.9360655
1120800
2 X 2.57.548100
1120801
3 G 2.58.172132
1120802
4 G 2.58.996163
1120803
5 G 2.510120200
1120804
7 G 2.511.1168267
1120805
2 X 4.09.277160
1120806
3 G 4.09.9115,2201
1120807
4 G 4.010.8153,6263
1120808
5 G 4.012.1192315
1120809
7 G 4.013.4269407
1120810
3 G 6.011.7174289
1120811
4 G 6.013230352
1120812
5 G 6.014.5288470
1120813
7 G 6.016403600
1120814
3 G 10.014.6288466
1120815
4 G 10.016.2384590
1120816
5 G 10.018.1480722
1120817
3 G 16.017460,8720
1120818
4 G 16.018.8614,41067
1120819
5 G 16.021.27681370
1120820
3 G 25.0217201250
1120821
4 G 25.023.59601582
1120822
5 G 25.026.412001998
1120823
3 G 35.023.710081700
1120824
4 G 35.026.413442106
1120825
5 G 35.029.616802635
1120826
3 G 50.029.114402200
1120827
4 G 50.032.419202800
1120828
5 G 50.036.524003600
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
  • Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV
  • Buona flessibilità grazie al ridotto passo di cordatura dei conduttori

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
    Cabine elettriche
  • Ambienti asciutti o bagnati, con sollecitazioni meccaniche medie
  • Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
  • Alternativa di elevata qualità ai tipi di cavo di comando YSLY o YY

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-2-51
  • Secondo EN 50525-2-11

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori: codice colore ÖLFLEX® (Tabella T7)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 5G50 max. 500m; >= 5G95 max. 400; >= 3G120 max. 500m; >= 4G120 max. 300; >= 4G185 max. 250m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.