Tutte le caratteristiche dei cavi ethernet cat. 7 per la tua azienda
Scopri tutto quello che c’è da sapere sul cavo ethernet cat.7 per capire se sono quelli più adeguati alle esigenze del tuo impianto industriale.

Cavi ethernet Cat.7: quali sono i migliori cavi ethernet e come sceglierli
I cavi di rete vengono classificati in categorie, che si distinguono in base a caratteristiche come:
- la velocità massima raggiungibile
- la frequenza
- l’attenuazione
- il rapporto qualità/distanza massima di trasmissione
Spesso si è indotti a scegliere cavi della categoria maggiore disponibile pensando: “più grande è meglio”. Tuttavia, non è sempre la strada migliore da percorrere, perché potrebbe non rispondere alle esigenze reali dell’azienda.
In questo articolo vedremo nel dettaglio una categoria di cavi ethernet industriali: i cavi ethernet Cat7.
Che cos’è un cavo Cat.7?
I cavi ethernet “Categoria 7” supportano comunicazioni ethernet ad alta velocità fino a 10 Gbps. In più, sono retrocompatibili con le categorie di cavi Cat.6, Cat.6A, Cat.5 e Cat.5e.
Veniamo ora alle sigle. Le lettere accanto al numero di categoria stanno per:
- E: Enhanced, ovvero maggiorato, migliorato.
- A: Augmented, ovvero aumentato.
Questa categoria di cavi ethernet è formata da quattro coppie di doppini binati (“twistati”, twisted pair), che a loro volta vengono poi cordati tra loro.
Si “twistano”, perché ciò consente ai campi elettromagnetici di trovarsi opposti nella coppia di conduttori, così da annullarsi a vicenda. Più stretto è il passo di cordatura, più efficace sarà la cancellazione e maggiore la velocità di trasmissione dati supportata dal cavo.
I passi di cordatura delle singole coppie sono differenti, per ridurre le interferenze tra le coppie: si tratta della cosiddetta diafonia (Dall’inglese: NEXT - Near-End Crosstalk).
Il fenomeno della diafonia in una rete Lan si verifica quando un segnale su una coppia di conduttori disturba una coppia di conduttori adiacente. NEXT è la parte proporzionale del segnale trasmesso che viene accoppiata elettromagneticamente al segnale ricevuto.
I colori e le forme delle coppie twistate
Le coppie twistate si distinguono in base ai colori identificativi dell’isolamento: arancione, blu, marrone e verde. Avremo così un doppino arancione formato da un conduttore colorato pieno e uno a strisce, la stessa cosa accadrà per il blu, il marrone e il verde.
I cavi ethernet possono essere sia dritti che incrociati a seconda delle applicazioni.
In quelli incrociati, la posizione degli otto conduttori viene "scambiata": se in un connettore si utilizza lo standard T568A, dall'altro capo si utilizzerà T568B sec. ANSI / TIA / EIA.
L’unica differenza tra i due codici di colore è che le coppie arancione e verde sono scambiate di posizione sul connettore.
Il cavo ethernet incrociato (crossover) si usa quando si devono collegare, tra loro due macchine senza usare dispositivi di rete, come potrebbe accadere tra un computer e una stampante.
Oggi vengono prodotti sempre meno cavi incrociati, perché negli odierni dispositivi di rete (come gli switch), è presente l’autocrossing. Si tratta di una funzione che permette di invertire l’ordine dei conduttori dei cavi di rete via software.
Nei cavi ethernet dritti la disposizione delle coppioline è la stessa in entrambi i connettori, ciò vuol dire che l'ordine nel quale gli 8 conduttori di rame sono disposti viene mantenuta ai due capi del cavo ethernet. Di conseguenza si può scegliere se cablare il cavo su due connettori sec. in base allo standard T586A o T586B.
Normativa cavi EN50288
In Europa la norma che regolamenta i parametri standard cui devono attenersi i costruttori di cavi dati è la EN50288.
Secondo la norma i cavi dati di tutte le categorie devono avere un’impedenza caratteristica di 100 ± 5 Ohm a 100 MHz di frequenza. Per raggiungere questo valore, tra le scelte tecnologiche c’è quella di utilizzare materiali di isolamento dei conduttori a bassa capacità, come il PE (Polietilene).
Tipologie di schermatura
La schermatura è necessaria laddove si debba impedire ad interferenze elettromagnetiche esterne di compromettere o peggiorare la trasmissione dei segnali. Svolge anche un’importante funzione nel tutelare il resto della rete dai disturbi generati dal cavo.
Sui cavi ethernet cat.7, la schermatura si realizza generalmente con fogli di alluminio sulle singole coppie e una treccia in rame stagnato sul totale, così da coprire il maggior spettro di frequenze. Il cavo in base al tipo di schermatura viene siglato S/FTP. Ma cosa vuol dire questo acronimo?
Le schermature vengono indicate con acronimi derivanti dalla lingua inglese: UTP, FTP o STP, che evidenziano la schermatura o meno del cavo.
Ecco cosa significano:
- UTP: Unfoiled Twisted Pair
- Foiled: foglio, indica generalmente un nastro in alluminio
- Shielded: indica generalmente la trecciatura con fili in alluminio o rame stagnato
- FTP o STP: Foiled o Shielded Twisted Pair
Con l’evoluzione dei cavi e le relative prestazioni, le differenze sono aumentate, in quanto anche le singole coppie per le categorie superiori (dalla 6A in su o, come già visto, per la cat.7) possono essere schermate. Avremo, quindi:
- U/UTP: Cavo non schermato, né nel totale, né le singole coppie
- F/UTP: Cavo schermato nel totale con foglio di alluminio che avvolge le coppie
- U/FTP: Cavo schermato solo con foglio di alluminio sulle singole coppie
- F o S/FTP: Cavo schermato sia sul totale che sulle singole coppie con foglio o treccia
- SF/FTP: Cavo doppiamente schermato con treccia e nastro nel totale, le cui singole coppie sono a loro volta schermate con foglio
Dal punto di vista applicativo, oltre che per la velocità di comunicazione, in ambito industriale i Cavi ethernet cat 7 vanno scelti anche in base alla guaina che deve essere adatta a proteggerli da liquidi o sostanze che possano danneggiarli.
Il tipo di posa è un altro parametro fondamentale. Un cavo per la posa fissa, non potrà certo essere montato su una macchina, dentro una catena portacavi in movimento, senza ridurre la sua vita ed efficienza.
Anche l’isolamento dei conduttori in Polietilene, materiale noto per la sua bassa capacità, è importante per una migliore trasmissione dei segnali.
Adesso conosci le caratteristiche dei cavi ethernet Cat7. Visita il sito e scopri la gamma dei cavi LAPP per la tua azienda.

