Cavi Servo custom

Sistemi precablati per servomotori

Harnessing-Solutions-Servo-Cable-Assemblies

LAPP fornisce cavi servo precablati ad alte prestazioni per applicazioni industriali. I nostri cavi servo precablati sono conformi a numerosi standard di mercato, tra cui SIEMENS®, Rockwell®, LENZE® e SEW®. Scopri qui tutti gli standard di mercato disponibili.

Non trovi ciò che stai cercando? Contattatta i nostri esperti per trovare il cavo servo precablato adatto alla tua aplicazione. 

Cavi precablati per Servo motori e schermati EMC

Le nostre soluzioni harnessing per cavi per servo motori sono progettati per garantire una durata nel tempo e compatibilità elettromagnetica (EMC). Con anelli di serraggio che garantiscono resistenza alle vibrazioni e alle manomissioni e connettori con protezione IP67 sul lato motore per la protezione da polvere e acqua, le nostre soluzioni garantiscono una lunga durata in ambienti difficili. Il connettore di alimentazione (taglia 1) offre una schermatura EMC notevolmente migliore (6 dB), riduce le interferenze e garantisce l'integrità del segnale.

Effettuiamo test rigorosi nel nostro laboratorio interno per garantire la massima qualità e sicurezza.

Scopri di più su come LAPP mantiene la sua promessa di qualità nella sezione Test e laboratori.


    I nostri cavi precablati per servomotori in pillole


      Leggi qui alcune storie di successo

      Torna a:

      Download e articoli di approfondimento