Cavi Precablati spiralati

Harnessing-Solutions-Spiral-Cables

Scopri la potenza dei cavi spiralati

Da oltre trent'anni, LAPP è all'avanguardia nella produzione di cavi a spirale ad alte prestazioni. La nostra consolidata esperienza e un portafoglio di cavi diversificato ci consentono di essere pronti per alimentare qualsiasi applicazione che richieda una connessione elettrica dinamica.

La tua connessione personalizzata inizia da qui

Noi di LAPP sappiamo che raramente esiste una soluzione universale. Ecco perché le nostre soluzioni di cavi a spirale sono una parte importante del nostro servizio Harnessing. Non ci limitiamo a offrire cavi, li personalizziamo in base alle vostre specifiche esigenze, garantendo un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali per ogni vostra applicazione specifica.

Cavi spiralati in pillole

Perché scegliere il cavo spiralato LAPP? Scopri i vantaggi!

  • Esperienza decennale e attenzione alla qualità.
  • Dalla lunghezza al tipo di connettore, assembliamo i cavi esattamente secondo le vostre specifiche.
  • Consegne rapide
  • Ampio stock disponibile grazie ad un catalogo con diverse migliaia di referenze.
  • Nessun quantitativo minimo d'ordine per i cavi in ​​magazzino
  • La connessione ideale per applicazioni in ambienti dinamici.

Qualità superiore e design intelligente

Materiale della guaina senza compromessi: PUR (poliuretano)

Utilizziamo esclusivamente il poliuretano per le guaine dei nostri cavi grazie alla sua eccezionale durata e al notevole effetto "memoria". Questo garantisce che la bobina ritorni costantemente alla sua forma originale, anche dopo ripetuti allungamenti e retrazioni. Inoltre, il PUR resiste a temperature estreme, garantendo prestazioni affidabili in diversi ambienti.

LHS-spiral-cable-PUR

Isolamento ottimizzato dei conduttori in TPE-E

Per l'isolamento dei conduttori, ci affidiamo principalmente al TPE-E (elastomero termoplastico in poliestere), rinomato per le sue eccezionali proprietà dielettriche e l'ampio intervallo di temperature di esercizio. Se il PVC offre buone caratteristiche dielettriche, il TPE-E offre prestazioni termiche superiori. In alcuni casi, per l'isolamento dei conduttori viene utilizzato anche il PUR.

LHS-spiral-cable-TPE

Flessibilità costante: conduttori in rame a trefoli sottili

La chiave della flessibilità di un cavo a spirale risiede nella costruzione dei suoi conduttori. Ecco perché utilizziamo conduttori in rame a trefoli sottili, realizzati secondo gli standard VDE 0295 classe 6. In genere si tratta di trefoli di rame con un diametro di soli 0,07 mm, massimizzando la capacità del cavo di piegarsi e flettersi senza fatica.

spiral gul

Schermatura intelligente

A differenza delle schermature intrecciate, la nostra schermatura avvolta garantisce la massima flessibilità. Questo design innovativo impedisce alla schermatura di limitare la compressione e l'espansione naturali della bobina, mantenendone prestazioni e durata ottimali.

spral kontakt

    Perché scegliere i cavi a spirale LAPP? Scopri i vantaggi

    • Esperienza decennale e attenzione alla qualità.
    • Dalla lunghezza al tipo di connettore, assembliamo i cavi esattamente secondo le vostre specifiche.
    • Consegne rapide
    • Ampio stock disponibile grazie ad un catalogo con diverse migliaia di referenze.
    • Nessun quantitativo minimo d'ordine per i cavi in ​​magazzino
    • La connessione ideale per applicazioni in ambienti dinamici.