UNITRONIC® BUS SAFETY

Cavi SafetyBUS per la trasmissione seriale di dati sensibili

Per sistemi ad es. SafetyBUS, basati su CAN bus. Codice colore a norma DIN 47100. Guaina esterna priva di alogeni, ignifuga. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogenicatena portacavi

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Posa fissa
2170295
UNITRONIC® BUS SAFETY3 x 0.757,64968
Per applicazioni altemente flessibili
2170885
UNITRONIC® BUS SAFETY FD P3 x 0.757,84968
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per trasmissioni seriali nei circuiti di sicurezza

Applicazione

  • UNITRONIC®BUS SAFETY - posa fissa UNITRONIC®BUS SAEFTY FD P - impiego superflessibile
  • Per sistemi, come ad es. SafetyBUS p®, basati sul noto protocollo CAN bus

Caratteristiche del prodotto

  • I bitrate indicati permettono le seguenti distanze massime:
  • 500 kbit/s = max.100 m
  • 250 kbit/s = max.250 m
  • 125 kbit/s = max.500 m
  • 50 kbit/s = max.1.000 m

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Costruzione

  • Fili in rame nudo a trefoli
  • Isolamento del conduttore: Polietilene espanso
  • Calza di fili di rame stagnati
  • Guaina esterna priva di alogeni LSZH e autoestinguente
  • Colore guaina esterna: giallo

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Certificazioni

  • VersioneUNITRONIC® BUS SAFETY FC: AWM Style 2464 (80°C 300V)

Mutua capacità

  • (800 Hz): max. 45 nF/km

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 250 V

Resistenza del conduttore

  • (anello): max. 52 ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 3000 V
    Conduttore/conduttore: 1.500 V (versione FD)

Impedenza caratteristica

  • 120 ohm

Campo di temperatura

  • UNITRONIC BUS SAFETY:Posa fissa: da -30°C a +80°CUNITRONIC BUS SAFETY FD P:Posa fissa: da -40°C a +80°C Mobile: da -30 a + 80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • SafetyBUS p® è un marchio depositato della Pilz GmbH & Co.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.