(J)-H(ST)H...BD Cavo di segnalazione di allarme antincendio

Cavo con guaina esterna rossa privo di alogeni per posa fissa

(J)-H(ST)H...BD - Cavo di segnalazione di allarme antincendio con guaina isolante rossa, privo di alogeni, cordatura in fasci, lamina statica, per posa fissa, ad es. sopra o sotto intonaco

Autoestinguente Privo di alogeni interferenze

Codice articolo Numero coppie e diametro conduttore in mm Diametro esterno [mm] Peso rame kg/km Peso cavo kg/km Unità di base Prezzo di base
(J)-H(ST)H...BD Cavo di segnalazione di allarme antincendio
30017798
2 x 2 x 0,8 7 25 77
30017801
10 x 2 x 0,8 11,3 106 250
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Viene impiegato in casi di elevata protezione antincendio in ambienti ad alta concentrazione di persone e beni di valore.
  • In caso di incendio non rilascia gas tossici e corrosivi e impedisce la propagazione di incendi
  • La schermatura in foglio di materiale plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio stagnato minimizza le interferenze da campi elettromagnetici ad alta frequenza
  • Twistatura delle coppie contro diafonia ed interferenze

Applicazione

  • Questo cavo privo di alogeni, autoestinguente, con schermatura statica e posa fissa è usato per la trasmissione telefonica, di dati e di segnali in stazioni di diramazione e in centrali di scambio per sistemi telefonici di tutte le classi
  • In ambienti asciutti e umidi per la posa fissa sopra e sotto traccia

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni secondo EN 50267-2-1/-2

Costruzione

  • Conduttore rigido in rame nudo
  • Isolamento dei conduttori privo di alogeni
  • Conduttori con cordatura star quad,
    5 star quad sono raccolti in un fascio,
    i fasci riuniti in trefoli a strati
  • Schermatura in foglio plastico laminato in alluminio con filo di drenaggio
  • Guaina esterna in composto priva di alogeni
    Colore guaina esterna: rosso fuoco (RAL 3000)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavi di segnale/telecomunicazioni

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per telecomunicazioni

Codice di identificazione dei conduttori

  • secondo VDE 0815, tabella T10

Mutua capacità

  • max. 120 nF/km

Accoppiamento

  • K1: ca. 300 pF/100 m
  • K9-12: ca. 100 pF/100 m

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 8 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 800 V
  • Conduttore/schermo: 800 V

Resistenza dell'anello

  • 0,6 mm: max. 130 Ohm/km
  • 0.8 mm: max. 73.2 ohm/km

Sezione conduttore

  • 0,6 mm: 0,28 mm²
  • 0,8 mm: 0,50 mm²

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +50°C
  • Posa fissa: da -30°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.