Distributore EPIC® SENSOR M12 T

Distributore a T in parallelo M12 per CAN/ DeviceNet

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Distributore a T
22260765
AB-C5-M12T-2XM12FS DN
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Materiale

  • Contatti: CuZn
    Placcatura contatti: Ni/Au
    Isolamento contatti: TPU GF
    Ghiera: Ottone nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente
    Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP65/IP67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Connettore da-25°C a +90°C

Codifica

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Corrente nominale (A)

  • 4 A

Vantaggi

  • Soluzione economica per il cablaggio rapido al bus di campi di sensori/attuatori
  • Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte
  • Struttura robusta

Caratteristiche del prodotto

  • PWIS-free

Costruzione

  • Distributore 5-pin in parallelo
  • Presa M12 con spina M12 e presa M12