ETHERLINE® ROBOT PN

Applicazioni Robot

Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni flessibili in robot, conforme PROFINET Type R

  • Cavo Industrial Ethernet
  • PROFINET tipo R

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePer esternoBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistenza meccanicacatena portacaviRobustointerferenzeResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CEcRUusPROFINETEtherNetIP

Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

2170941
ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5e1 x 4 x 22/19AWG1,556.835,666,4
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
  • Ottimizzato EMC
  • Schermato contro le interferenze
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet
  • La variante "FC" con struttura Fast Connect con guaina interna consente la spelatura e il cablaggio rapidi del cavo

Applicazione

  • Particolarmente adatto per l'impiego altamente flessibile e in costante movimento con sollecitazioni a torsione all’interno di robot industriali e parti di macchine in movimento per le reti PROFINET (Tipo R)
  • Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
  • Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi o con oli.
  • La guaina esterna in PUR resiste a carichi meccanici elevati
  • La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Flexibility for use inside power chain/cable carrier
  • TORSION: per sollecitazioni di torsione, ad es. uso con robot; ± 180° per 1 m
  • La guaina esterna in PUR è resistente a molti oli e fluidi idraulici

Norm references / Approvals

  • Certificato AWM per USA e Canada
  • Autoestinguenza secondo IEC 60332-1-2 / UL FT-2 flame test
  • Assenza di alogeni secondo VDE 0472-815

Costruzione

  • Conduttore in rame stagnato, 19 fili
  • Isolamento dei conduttori: polietilene (PE)
  • Codifica colori conforme a PROFINET per applicazioni Cat.5e
  • Cordatura a star quad
  • SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
  • Guaina esterna in PUR

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 8 x diametro esterno
  • Posa mobile: 12 x diametro esterno

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-6

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +80°C
  • Posa mobile: da -20°C a +60°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.