Connettore RJ45 CAT.5e Hirose TM11

Connettore RJ45 installabile su campo, qualificato per 100Mbit, trasmissione di dati, idoneo per uffici ed aree industriali, Hirose TM11

Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

CE6321
Connettore RJ45 CAT.5e Hirose TM11
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto per conduttori di sezione AWG24-27
  • Collegamento a crimpare
  • Isolamento del conduttore: circa 0,9-1,0 mm
  • Max. diametro esterno del cavo: 5,8 mm
  • Protezione antipiega color beige
  • Il set contiene: connettore RJ, protezione antipiega e guida plastica
  • Versione schermata

Classificazione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

  • Hirose è un marchio depositato della HIROSE ELECTRIC Group
  • Su richiesta disponibile anche in colori diversi.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.