HITRONIC® HRH breakout
Cavo breakout divisibile per cablaggio diretto del connettore; J-V(ZN)HH
Cavo divisibile HITRONIC® HRH per il cablaggio diretto del connettore; J-V(ZN)HH, disponibile con fibre OM1, OM2, OM3 e OM4 a modalità multipla oppure OS2 a modalità singola
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Cavo breakout per cablaggio diretto del connettore
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Adatto per cablaggio in campo
- Cavo per cablaggio in edifici
- Molto facile da montare grazie al design compatto, all'elevata flessibilità e ai raggi di curvatura ridotti
- Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli
Applicazione
- Per interni
- Per distribuzione al piano (terziario)
- Dorsali per edifici
- Tipo di posa: canali portautenze, passerelle, canaline, tubi in plastica vuoti, condutture verticali
Caratteristiche del prodotto
- Cavo di installazione con max. 12 cavi simplex
- Guaina esterna autoestinguente e priva di alogeni
- Meccanicamente robusto
Costruzione
- Fibre rinforzate e isolate singolarmente con guaina LSZH, Ø 2,1 mm (codifica a numeri)
- Supporto centrale GRP
- Fibre aramidiche per scarico della trazione
- Guaine interne ed esterne LSZH
- Colore: viola per OM4, acqua (RAL 6027) per OM3, arancione (RAL 2003) per OM2 e OM1,
giallo per monomodale
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche
Dimensioni
- Fibra (incluso rivestimento secondario): 900 µm
- Cavo singolo: 2,1 mm
Codice di identificazione dei conduttori
- Cavo singolo: con numeri neri
Tipo di fibra
- GOF - fibre di vetro
Designazione standard
- J-V(ZN)HH
Valori ottici
- vedi datasheet
Tipo di fibra ottica
- Core: vetro
- Cladding: vetro
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: ≥ 15 x diametro esterno
- Posa mobile: ≥ 20 x diametro esterno
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -20°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- I cavi possono essere forniti anche come precablati LWL.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
-
Su richiesta disponibile anche con fibre Multimode OM4
(colore guaina viola).