Bobine FLEXIMARK® SQUIX, EOS4 e EOS5

Bobine idonee in bianco e nero per stampante a trasferimento termico FLEXIMARK® SQUIX EOS 4 e EOS 5

Codice articolo Descrizione articolo Colori Larghezza mm x lunghezza m Materiale Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
83259604
nastro R71 55-360 Harz BK nero 55 x 360 resina 1
83259609
nastro R71 110-360 Harz BK nero 110 x 360 resina 1
83260201
nastro FTI-Y 60-360 BK nero 60.0 x 360.0 resina 1
83260200
nastro FTI-Y 110-360 BK nero 110 x 360 resina 1
83260206
nastro FTI-X 60-300 BK nero 60 x 300 resina 1
83260205
nastro FTI-X 100-300 BK nero 100 x 300 resina 1
83260262 nastro Y501P 30-450 WH bianco 30 x 450 resina 1
83260260
nastro FTI-X 55-300 WH bianco 55 x 300 resina 1
83260261
nastro FTI-X 110-300WH bianco 110 x 300 resina 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • Resistente a graffi e all’abrasione

Applicazione

  • Utilizzare il nastro giusto per l'applicazione specifica
  • Nastro colorato R71: esclusivamente per etichette in plastica con superficie liscia/brillante (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
  • FTI-Y: Per materiali espansi PUR, TA, Flexiprint TF
  • FTI-X: particolarmente consigliato per tubi termorestringenti, anche quelli resistenti al diesel

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 5.0 Class-Description: Materiale di consumo per telefax/stampante/MFC

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di consumo per telefax/stampante/MFC

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.