FLEXIMARK® LCK Etichetta adesiva

FLEXIMARK® LCK Etichette avvolgibili sono etichette in vinile con una pellicola in laminato/protettiva per la marcatura di cavi con una stampante laser. La pellicola protettiva protegge il testo da sfregamenti e solventi.

LCK 32 YE contenuto nella busta campione FLEXIMARK® (n. articolo M3251010)

Food & Beverage Automazione industriale Energia Solare Eolico Buona resistenza chimica Privo di alogeni Ingombri ridotti Resistente ai raggi UV Impermeabile

Codice articolo Descrizione articolo Colori Altezza x Lunghezza (mm) Superficie di stampa (mm) Per Ø esterno (mm) Marcatori per confezione Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Confezione piccola (10 fogli) - versione gialla
83256142
etichetta FLEXIMARK® LCK 32 YE giallo 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 640 1
83256144
etichetta FLEXIMARK® LCK 35 YE giallo 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 400 1
83256146
etichetta FLEXIMARK® LCK 40 YE giallo 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 240 1
83256148
etichetta FLEXIMARK® LCK 45 YE giallo 25.5 x 142.5 25.5 x 25.4 8.0 - 36.0 160 1
83256161
etichetta FLEXIMARK® LCK 48 YE giallo 34.0 x 93.0 34.0 x 25.4 8.0 - 21.0 180 1
83256150
etichetta FLEXIMARK® LCK 60 YE giallo 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 200 1
83256152
etichetta FLEXIMARK® LCK 65 YE giallo 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 120 1
83256154
etichetta FLEXIMARK® LCK 70 YE giallo 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 80 1
83256143
etichetta FLEXIMARK® LCK 32 WH bianco 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 640 1
83256145
etichetta FLEXIMARK® LCK 35 WH bianco 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 400 1
83256147
etichetta FLEXIMARK® LCK 40 WH bianco 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 240 1
83256149
etichetta FLEXIMARK® LCK 45 WH bianco 25.0 x 142.5 25.0 x 25.4 8.0 - 36.0 160 1
83256160
etichetta FLEXIMARK® LCK 48 WH bianco 34.0 x 93.0 34.0 x 25.4 8.0 - 21.0 180 1
83256151
etichetta FLEXIMARK® LCK 60 WH bianco 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 200 1
83256153
etichetta FLEXIMARK® LCK 65 WH bianco 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 120 1
83256155
etichetta FLEXIMARK® LCK 70 WH bianco 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 80 1
Confezione grande (100 fogli) - versione gialla
83256542
etichetta FLEXIMARK® LCK 32 YE-100 giallo 25.0 x 33.5 25.0 x 12.7 4.0 - 7.0 6400 1
83256544
etichetta FLEXIMARK® LCK 35 YE-100 giallo 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 4000 1
83256546
etichetta FLEXIMARK® LCK 40 YE-100 giallo 25.0 x 94.0 25.0 x 25.4 8.0 - 21.0 2400 1
83256548
etichetta FLEXIMARK® LCK 45 YE-100 giallo 25.0 x 142.5 25.0 x 25.4 8.0 - 36.0 1600 1
83256550
etichetta FLEXIMARK® LCK 60 YE-100 giallo 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 2000 1
83256552
etichetta FLEXIMARK® LCK 65 YE-100 giallo 50.0 x 95.0 50.0 x 25.0 8.0 - 21.0 1200 1
83256554
etichetta FLEXIMARK® LCK 70 YE-100 giallo 50.0 x 142.5 50.0 x 25.0 8.0 - 36.0 800 1
83256543
etichetta FLEXIMARK® LCK 32 WH-100 bianco 25.0 x 33.5 25.0 x 12.0 4.0 - 7.0 6400 1
83256545
etichetta FLEXIMARK® LCK 35 WH-100 bianco 25.0 x 55.0 25.0 x 19.0 6.0 - 12.0 4000 1
83256547
etichetta FLEXIMARK® LCK 40 WH-100 bianco 25.0 x 94.0 25.0 x 25.0 8.0 - 21.0 2400 1
83256549
etichetta FLEXIMARK® LCK 45 WH-100 bianco 25.0 x 142.5 25.0 x 25.4 8.0 - 36.0 1600 1
83256551
etichetta FLEXIMARK® LCK 60 WH-100 bianco 50.0 x 56.0 50.0 x 19.0 6.0 - 12.0 2000 1
83256553
etichetta FLEXIMARK® LCK 65 WH-100 bianco 50.0 x 94.0 50.0 x 25.4 8.0 - 21.0 1200 1
83256555
etichetta FLEXIMARK® LCK 70 WH-100 bianco 50.0 x 142.5 50.0 x 25.4 8.0 - 36.0 800 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Momentaneamente non disponibile.

Vantaggi

  • La parte di pellicola trasparente viene avvolta intorno al cavo e sopra al campo etichetta, in modo che la scritta sia protetta da sfregamento, imbrattamento e solventi
  • Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
  • A ingombro ridotto grazie all'avvolgimento stretto

Applicazione

  • Per la marcatura di cavi

Note

  • Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard
  • Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante
  • Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio

Incluso

  • 10 o 100 fogli DIN A4 preforati (in base alle dimensioni di imballaggio selezionate)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi

Adesivo

  • Adesivo permanente a base acrilica

Colore standard

  • Giallo, bianco

Materiale

  • Poliestere privo di alogeni
  • Spessore: 0,025 mm

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C
  • Temperatura di lavoro minima: +10°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.