SKINTOP® SOLAR
SKINTOP® SOLAR, pressacavo in plastica per impianti fotovoltaici, resistente a UV e ozono, con antivibrazione e scarico della trazione, estremamente ignifugo
- Pressacavi per fotovoltaico, secondo EN 62444, EN 50548 e UL 1703
- Ampio range di temperatura
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente ai raggi UV e all'ozono
- UL 746 C - UL F1 per uso esterno
- Elevato scarico della trazione
- Elevata protezione dalle vibrazioni
- Autoestinguente secondo UL 94V-0 / 94-5VA
Applicazione
- Impianti fotovoltaici
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21
Colore standard
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Materiale
- Corpo: policarbonato
Guarnizione: CR
Test:
- Prova d'urto a freddo secondo UL 1703 / UL 746 C
Grado di protezione
- IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura
- da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.