Eshop

SKINTOP® MULTI FL21 Flangia

SKINTOP® MULTI FL21, piastra flangiata

Automazione industrialePer esternoBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaRobustoaffidabilità

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniApertura La x APezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

52220030
Lamiera in acciaio, verniciata a polvere, RAL 7035113.0 x 36.01
52220031
Acciaio inossidabile, V2A113.0 x 36.01
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Adattatore per forature a standard FL21, permette di montare i sistemi multicavo.
  • Impiegabile in molti modi in diverse applicazioni e diversi ambienti.
  • La guarnizione NBR consente una buona tenuta sulla custodia (grado di protezione IP 66).
  • Montaggio semplice mediante 4 viti di fissaggio.
  • Struttura in acciaio verniciato a polvere; o acciaio inossidabile V2A.

Applicazione

  • Per il montaggio con forature secondo standard FL21, rende possibile montare SKINTOP® MULTI o SKINTOP® CUBE.
  • Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi o con oli.

Materiale

  • Acciaio, verniciato a polvere
    Acciaio inox
  • Guarnizione: NBR

Grado di protezione

  • IP 66

Campo di temperatura

  • da -10°C a +70°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.