Eshop

SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL, raccordi in ottone con filettatura di raccordo PG, in versione prolunga o ricambio, la versione -XL offre una filettatura di raccordo lunga

Ingombri ridotti

No data available for displayw
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMisura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® ZS
52100010
PG 7145100
52100020
PG 9176100
52100030
PG 11206100
52100040
PG 13,5226,5100
52100050
PG 16246,550
52100060
PG 2130750
52100070
PG 2940825
52100080
PG 3650910
52100090
PG 42571010
52100100
PG 48641010
SKINDICHT® ZS-XL
52020940
PG 91715100
52020930
PG 112015100
52020950
PG 13,52215100
52020960
PG 16241550
52020970
PG 21301550
52020980
PG 29401525
52020990
PG 36501510
52021000
PG 42571510
52021010
PG 48641510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Possibilità di impiego come prolunga o pezzo di ricambio
  • Montaggio con chiave fissa

Applicazione

  • Adattatore con profilo esagonale. Da filettatura esterna (maschio) metrica a filettatura interna (femmina) PG.
  • Macchine
  • Accessori
  • Custodie

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • SKINDICHT® ZS-XL ha una filettatura di raccordo lunga

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.