Coperchio di protezione EPIC® ULTRA per custodie H-B

Il coperchio di protezione in termoplastica è idoneo per l’utilizzo con le custodie H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 ed H-B 32.

Resistenza meccanica affidabilità Impermeabile

Codice articolo Versione Piolini Chiusura Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
Coperchio di protezione ULTRA per custodie di montaggio a innesto e a parete
70250250
per custodia ULTRA H-B 6 2 - 1
70250251
per custodia ULTRA H-B 10 4 - 1
70250252
per custodia ULTRA H-B 16 4 - 1
70250253
per custodia ULTRA H-B 24 4 - 1
Coperchio di protezione ULTRA per custodie volanti
70250254
per custodia ULTRA H-B 6 - Leva singola 1
70250255
per custodia ULTRA H-B 10 - Leva doppia 1
70250256
per custodia ULTRA H-B 16 - Leva doppia 1
70250257
per custodia ULTRA H-B 24 - Leva doppia 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Coperchio di protezione per custodie EPIC® ULTRA
  • Senza cordone di tenuta
  • Coperchio di protezione in materiale con omologazione FDA
  • Coperchio di protezione per custodie volanti con leve e bulloni in acciaio inox

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Coperchio per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: Coperchio di protezione per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.