UNITRONIC® ACCESS MP08IOLA08DIO

Innovazione ed Efficienza per l'Automazione Industriale

Il prodotto UNITRONIC® ACCESS MP08IOLA08DIO di Lapp è un Remote I/O che integra la tecnologia IO-Link con la funzionalità da Master. Questo dispositivo supporta vari protocolli Ethernet industriali e IoT, rendendolo una soluzione versatile per diverse esigenze operative.

Caratteristiche Principali

  1. Multiprotocollo: Supporta protocolli Profinet RT, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP e CC-Link IE. Questa caratteristica riduce la necessità di gestire diversi codici a magazzino, semplificando la gestione e la manutenzione. La scelta dello specifico protocollo è attuabile attraverso un rotary switch, facilmente accessibile sulla custodia.
  2. Tecnologia IO-Link: Permette una diagnostica estesa di sensori e attuatori attraverso la comunicazione bidirezionale, facilitando la manutenzione remota. La configurazione automatica e il plug-and-play delle porte CLASS A semplificano l'installazione e la sostituzione dei dispositivi IO-Link.
  3. Dati: Il rapido trasferimento dei dati con un tempo di ciclo di 1 ms garantisce che i dati io-link raggiungano i controller in modo rapido e affidabile.
  4. Configurazione: Il Web-server integrato, rende la configurazione più facile, senza necessità di utilizzare tool esterni proprietari.
  5. Struttura robusta: Progettato per garantire connessioni stabili e affidabili, anche in presenza di vibrazioni, temperature estreme (da -40°C a +70°C) e interferenze elettromagnetiche. Adatto per ambienti difficili grazie alla sua resistenza a polvere e acqua. La protezione IP69K consente l'uso di pulitori ad alta pressione.
  6. Evoluzione Tecnologica: L'industria 4.0 è in continua evoluzione; il prodotto è compatibile con le future tecnologie e standard, come OPC-UA, MQTT, Rest-API e CoAP, un «IIoT Enabler»
  7. Connettività: Connessione per alimentazione del dispositivo con connettori M12 codifica L; «Nuovo standard di mercato, con portata di corrente fino a 16A»
  8. Sicurezza: Testata la robustezza della comunicazione dati, attraverso la certificazione Achilles, realizzata dalla Wurldtech (Azienda del gruppo GE).
UNITRONIC® ACCESS MP08IOLA08DIO

UNITRONIC® ACCESS MP08IOLA08DIO

Il UNITRONIC® ACCESS MP08IOLA08DIO rappresenta una soluzione avanzata per l'automazione industriale, per le aziende che cercano soluzioni di connettività industriale affidabili e performanti. Grazie ai suoi vantaggi in termini di durabilità, compatibilità e facilità di installazione, questo componente contribuisce a ottimizzare i processi produttivi e a migliorare l'efficienza complessiva.