SKINTOP® HEAT: pressacavo per alte temperature

SKINTOPHEAT

Cos’è SKINTOP® HEAT e perché è una novità?

SKINTOP® HEAT è un pressacavo per alte temperature che garantisce tenuta IP68 e protezione del cavo fino a +200°C, anche in ambienti industriali severi.

Si tratta di una soluzione di nuova generazione sviluppata per rispondere a esigenze sempre più diffuse in ambito automazione e impiantistica: maggiore resistenza termica, affidabilità nel tempo e compatibilità con applicazioni critiche. La combinazione di materiali e design consente prestazioni superiori rispetto ai pressacavi standard.

Caratteristiche e vantaggi tecnici

Il pressacavo SKINTOP® HEAT copre un range operativo da -20°C a +200°C, grazie alla guarnizione in FKM ad alta resistenza. Il grado di protezione IP68 (3 bar) garantisce la tenuta contro polvere e liquidi anche in condizioni gravose.

Un elemento distintivo è il sistema di tenuta integrato, che aderisce direttamente al cavo su tutta la superficie, migliorando la distribuzione della pressione e proteggendo la guaina nel tempo.

La resistenza a oli, agenti chimici e raggi UV consente l’utilizzo sia in ambienti industriali aggressivi sia in installazioni outdoor, senza compromissione delle prestazioni in combinazione con i cavi ÖLFLEX® HEAT e non solo.

La famiglia di prodotto si estende dalla taglia M12 alla M63.

Applicazioni e contesti di utilizzo

SKINTOP® HEAT è progettato per contesti in cui il cablaggio è esposto a condizioni estreme, come alte temperature, sostanze aggressive e stress meccanico continuo.

Tra le applicazioni tipiche rientrano automazione di processo, industria chimica e petrolchimica, sistemi HVAC e impianti installati all’esterno. In questi ambienti, il mantenimento della tenuta e dell’integrità del cavo è fondamentale per evitare guasti e garantire continuità operativa.

Varianti importanti sono quella “XL” in cui il filetto di connessione è più lungo della versione standard, utile per pareti molto spesse, la versione EMC in cui è incorporato il sistema BRUSH per la ottimale ripresa dello schermo e poi quella EMC XL che include entrambe le soluzioni in una.

FAQ

Qual è il principale vantaggio di SKINTOP® HEAT?
Consente di operare fino a +200°C mantenendo grado IP68 e resistenza chimica, caratteristiche non garantite dai pressacavi standard.

Quando è necessario un pressacavo alta temperatura?
Quando il cablaggio è esposto a calore elevato, sostanze chimiche o condizioni ambientali gravose che richiedono elevata affidabilità nel tempo.

 

SKINTOP® HEAT rappresenta una soluzione tecnica evoluta per la gestione del cablaggio in condizioni critiche, migliorando sicurezza e durata dell’impianto.

Consulta il catalogo online o accedi all’eshop per selezionare la configurazione più adatta alla tua applicazione.

Contattaci per maggiori info

Compila i campi con le tue informazioni e verrai presto ricontattato.

Prima di inserire i dati come richiesto nel seguente form, ti preghiamo di prendere visione dell’
informativa privacy