ÖLFLEX® 110 FR enhanced: il nuovo cavo CPR Cca-s3,d1,a3, multi standard e approvato UL/CSA AWM

Progettato per garantire un elevato livello di reazione al fuoco per ambienti a rischio, ÖLFLEX® 110 FR enhanced è il cavo ideale per impianti industriali e building che richiedono elevate performance e affidabilità.

Disponibile anche nella versione schermata

110FR enanched

Perché scegliere ÖLFLEX® 110 FR enhanced?

✅ Classificazione CPR Cca-s3,d1,a3 per ambienti a rischio incendio

✅ Approvazione UL/CSA AWM fino a 1000 V per applicazioni internazionali

✅ Cavo resistente agli oli per utilizzo in ambienti industriali

✅ Resistenza ai raggi UV (ISO 4892-2) perfetto anche per installazioni outdoor

✅ Conforme IEC (450/750 V) per impianti europei

 >>> Un solo cavo, più mercati, meno complessità

Sicurezza certificata: CPR Cca-s3,d1,a3

Installazione conforme alle normative (CEI 64-8)

Nel contesto normativo italiano, ÖLFLEX® 110 FR enhanced è idoneo per installazioni in ambienti classificati secondo la norma IEC 60364-5-51 (CEI 64-8), come BD1 e BD2.

  • BD1 – bassa densità, evacuazione semplice
  • BD2 – bassa densità, evacuazione più complessa

Queste classificazioni fanno riferimento alle condizioni di affollamento e alle modalità di evacuazione degli edifici, elementi chiave nella progettazione di impianti elettrici sicuri. L’utilizzo di un cavo con caratteristiche CPR adeguate permette quindi di rispondere in modo efficace ai requisiti normativi e applicativi.

ÖLFLEX® 110 FR enhanced: il nuovo cavo CPR Cca-s3,d1,a3, multi standard e approvato UL/CSA AWM

Vantaggi per OEM, progettisti e system integrator

    L’adozione di ÖLFLEX® 110 FR enhanced consente di semplificare la progettazione e migliorare l’efficienza operativa lungo tutta la catena del valore.

    L’utilizzo di un cavo multi standard permette infatti di ridurre il numero di codici necessari per coprire diversi mercati, ottimizzando sia la logistica sia la gestione tecnica. Allo stesso tempo, le elevate prestazioni in termini di sicurezza e resistenza lo rendono adatto anche agli ambienti più esigenti.

    In sintesi:

    • un’unica soluzione per applicazioni globali
    • maggiore continuità di produzione
    • riduzione della complessità progettuale

    Applicazioni industriali

    Perfetto per:

    • Automazione industriale
    • Quadri elettrici e cablaggio macchine
    • Impianti building con requisiti CPR
    • Installazioni in ambienti industriali complessi

    Scopri di più su ÖLFLEX® 110 FR enhanced

    Consulta la scheda tecnica completa e tutte le varianti disponibili

    ✅ Download documentazione CPR (DoP)
    ✅ Download del datasheet
    ✅ Vai alla pagina di catalogo

    Hai un progetto internazionale o esigenze specifiche? I nostri esperti sono al tuo fianco per supportarti nella scelta del cavo più adatto.

    Contattaci per maggiori info

    Compila i campi con le tue informazioni e verrai presto ricontattato.

    Prima di inserire i dati come richiesto nel seguente form, ti preghiamo di prendere visione dell’
    informativa privacy