Nuovi prodotti Inverno 2024

nuovi prodotti inverno 2024

 

Lo sviluppo continuo di nuovi prodotti è di fondamentale importanza per rimanere competitivi nel mondo dell'automazione industriale. Introdurre nuovi prodotti non solo soddisfa le esigenze mutevoli dei clienti, ma anche stimola l'innovazione interna e consolida la posizione di un'azienda sul mercato. La continua evoluzione tecnologica all'interno di LAPP richiede un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo per offrire soluzioni all'avanguardia che aiutino a migliorare i processi produttivi dei clienti che si affidando a noi. Di seguito puoi trovare una selezione di nuovi prodotti presentati nell'inverno 2024, se vuoi maggiori info: contattaci!

Cavi

ÖLFLEX® 195 CY

Cavo schermato resistente agli oli, multi standard e approvato UL/CSA AWM

  • Cavo di controllo e comando, schermato, per il mercato europeo, nordamericano e canadese.
  • Uso flessibile occasionale e posa fissa.
  • L’assenza della guaina interna conferisce un peso inferiore e diametri esterni più piccoli.

>>> Vai al catalogo

Olflex-195-CY

Connettori

EPIC® DATA M12 Codifica X

Connettore dati M12 8 pin, codificato X, per il collegamento di conduttori a trefoli sottili ed extra sottili.

Il connettore M12X permette una trasmissione di dati e segnali assolutamente affidabile. Grazie alla sua struttura resistente alle vibrazioni, è idoneo per l'impiego in parti mobili di macchine e catene portacavi. È disponibile come connettore volante o passaparete per quadri elettrici, con connessione a perforazione di isolante o a crimpare.

>>> Vai al catalogo

 

 

M12-codificaX

Componenti attivi

Remote I/O UNITRONIC® ACCESS: tre soluzioni per una connettività avanzata

 

L’offerta LAPP si arrichisce di tre dispositivi progettati per diverse esigenze di comunicazione sul campo:

  • UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL: dispositivo multiprotocollo configurabile, compatibile con Industrial Ethernet PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP e CC-Link IE, con integrato un master IO-LINK.
  • UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL: versione a protocollo singolo per applicazioni specifiche con un unico standard di comunicazione con integrato un master IO-LINK.
  • UNITRONIC® ACCESS HUB08 IOL: un hub IO-Link per connettere sensori e attuatori attraverso la tecnologia standardizzata.

>>> Vai al catalogo

 

Master-IO
Contattaci per maggiori info

Compila i campi con le tue informazioni e verrai presto ricontattato.

Prima di inserire i dati come richiesto nel seguente form, ti preghiamo di prendere visione dell’
informativa privacy