Nuovi prodotti Autunno 2023

Lo sviluppo continuo di nuovi prodotti è di fondamentale importanza per rimanere competitivi nel mondo dell'automazione industriale. Introdurre nuovi prodotti non solo soddisfa le esigenze mutevoli dei clienti, ma anche stimola l'innovazione interna e consolida la posizione di un'azienda sul mercato. La continua evoluzione tecnologica all'interno di LAPP richiede un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo per offrire soluzioni all'avanguardia che aiutino a migliorare i processi produttivi dei clienti che si affidando a noi. Di seguito puoi trovare una selezione di nuovi prodotti presentati nell'autunno 2023, se vuoi maggiori info: contattaci!
Cavi dati per tecnologia Ethernet
ETHERLINE® Cat.6A FLEX FC: Cavo Ethernet flessibile Cat.6A con design Fast Connect, per applicazioni con limitazioni di spazio.
- Approvato UL per il mercato Nord Americano
- Adatto anche per applicazioni EtherCAT e EtherNET/IP
- Disponibile nella versione con guaina in PVC (Codice articolo 2170588) e nella versione Halogen Free (Codice articolo 2170589)

Cavi per applicazioni in corrente continua
ÖLFLEX® DC CHAIN 800: Cavo di alimentazione in TPE altamente flessibile
- Guaina robusta isolante in TPE - priva di alogeni
- Resistente ad un ampia gamma di agenti chimici
- Perfetto per catene portacavi
ÖLFLEX® DC SERVO 700: Cavo per servomotori ibrido con guaina in PVC
- Il cavo ibrido combina conduttori di alimentazione, coppie di conduttori di comando e conduttori di segnale ad alta frequenza
- Per posa fissa o movimentazione occasionale
- Compatibile con i più noti standard di mercato
ÖLFLEX® DC ROBOT 900 - Cavo di alimentazione in PUR per applicazioni robotiche
- altamente flessibile e resistente agli agenti atmosferici
- adatto a movimenti di flesso-torsione
- autoestinguente

Accessori per pressacavi
SKINDICHT® E-M HYGIENIC: Espansore in acciaio inossidabile per aree critiche dal punto di vista igienico, resistenza meccanica e chimica, con certificazione ECOLAB® e NSF.
SKINDICHT® R-M HYGIENIC - Riduttore in acciaio inossidabile per aree critiche dal punto di vista igienico, resistenza meccanica e chimica, con certificazione ECOLAB® e NSF.

Connettori e Accessori per Fibra Ottica
EPIC® DATA FFC-LC connector: Connettore fibra ottica LC per un cablaggio in campo per cavi in fibra ottica GOF, disponibile in diverse varianti dal sistema FFC
EPIC® DATA FFC-SC connector: Connettore fibra ottica SC per un cablaggio in campo per cavi in fibra ottica GOF, disponibile in diverse varianti dal sistema FFC

EPIC® DATA FFC-LC starter kit: Starter kit con connettori LC Fiber Fast Connect, separatore di fibra e guida della fibra; disponibile con o senza set di cavi.
EPIC® DATA FFC-SC starter kit: Starter kit con connettori SC Fiber Fast Connect, separatore di fibra e guida della fibra; disponibile con o senza set di cavi.