HITRONIC® BxK e BTxK: i cavi LAPP in fibra ottica outdoor per infrastrutture digitali ed energetiche
La crescita delle infrastrutture digitali, delle reti a banda larga e degli impianti per la produzione di energia rinnovabile richiede soluzioni di comunicazione affidabili anche negli ambienti più impegnativi.
Per rispondere a queste esigenze, LAPP amplia la gamma HITRONIC® con le famiglie BxK e BTxK, cavi in fibra ottica in vetro (GOF) progettati per applicazioni outdoor, installazione interrata e reti WAN su lunghe distanze.
Grazie alla struttura completamente dielettrica, all'elevata resistenza meccanica e alla protezione contro acqua, raggi UV e roditori, questi cavi rappresentano una soluzione ideale per infrastrutture energetiche e reti di comunicazione industriale moderne.

Cosa sono i cavi HITRONIC® BxK e BTxK?
HITRONIC® BxK e BTxK sono cavi in fibra ottica outdoor progettati per garantire trasmissioni dati affidabili in ambienti esterni, infrastrutture energetiche e applicazioni industriali caratterizzate da elevate sollecitazioni meccaniche.
La nomenclatura adottata da LAPP semplifica la selezione del prodotto:
- B indica la possibilità di posa interrata diretta (Burial)
- BT identifica le versioni con elevata resistenza alla trazione (Tensile)
- xK indica la resistenza meccanica espressa in kiloNewton (kN)
Questa classificazione rende immediata l'identificazione del cavo più adatto alle specifiche esigenze di installazione.
Quali sono le differenze tra HITRONIC® BxK e HITRONIC® BTxK?
Le due famiglie condividono lo stesso approccio progettuale orientato all'affidabilità outdoor, ma si differenziano per capacità e resistenza meccanica.
| Caratteristica | HITRONIC® BxK | HITRONIC® BTxK |
|---|---|---|
| Numero massimo fibre | Fino a 144 | Fino a 24 |
| Struttura | Monotubo e multitubo | Alta resistenza alla trazione |
| Resistenza meccanica | Fino a 4 kN | Fino a 6 kN |
| Applicazione tipica | Backbone e reti WAN | Installazioni soggette a elevate sollecitazioni |
Progettati per installazioni outdoor e posa interrata
Le infrastrutture di comunicazione moderne richiedono cavi in grado di operare in condizioni ambientali estremamente variabili.
Per questo motivo le gamme HITRONIC® BxK e BTxK integrano:
- guaina esterna in PE-HD impermeabile
- protezione UV per installazioni permanenti all'esterno
- struttura priva di alogeni
- rinforzo in filato di vetro non metallico
- protezione antiroditore
- elevata resistenza all'umidità e alla penetrazione dell'acqua
La struttura completamente dielettrica elimina inoltre il rischio di correnti vaganti e consente la posa in coesistenza con linee di media e alta tensione.
Fibre G657A1: maggiore flessibilità senza compromettere le prestazioni
Le fibre ottiche G657A1 sono progettate per tollerare raggi di curvatura inferiori rispetto alle tradizionali fibre G652D.
Ciò consente:
- installazioni più semplici in rack e armadi elettrici
- minore rischio di danneggiamento durante la posa
- gestione più agevole negli spazi ridotti
- bassissimi livelli di attenuazione del segnale
Queste caratteristiche contribuiscono a velocizzare le attività di installazione e manutenzione.
Certificazione CPR e impiego negli edifici
Le versioni HITRONIC® BxK e BTxK sono conformi al Regolamento CPR 305/2011 relativo ai cavi utilizzati nelle opere edili soggette a requisiti di reazione al fuoco.
Ciò ne consente l'utilizzo anche in applicazioni che richiedono il rispetto delle normative europee in materia di sicurezza.
Applicazioni tipiche
Grazie alle loro caratteristiche costruttive, questi cavi possono essere utilizzati in:
- reti WAN a lunga distanza
- parchi fotovoltaici utility scale
- parchi eolici onshore e offshore
- infrastrutture smart grid
- reti Industrial Ethernet outdoor
- backbone di campus industriali
- connessioni tra edifici
- infrastrutture broadband e FTTH
FAQ
- Qual è la differenza tra HITRONIC® BxK e BTxK?
BxK offre fino a 144 fibre ottiche ed è ideale per backbone e infrastrutture WAN. BTxK è ottimizzato per applicazioni che richiedono una resistenza alla trazione fino a 6 kN.
- I cavi HITRONIC® possono essere interrati direttamente?
Sì. Le famiglie BxK e BTxK sono progettate per la posa interrata diretta grazie alla guaina PE-HD resistente all'umidità e agli agenti esterni.
- Cosa significa che un cavo è dielettrico?
Significa che non contiene elementi metallici. Questo garantisce immunità ai disturbi elettromagnetici e maggiore sicurezza in prossimità di linee elettriche.
- Per quali applicazioni sono consigliati?
Per reti WAN, impianti fotovoltaici, parchi eolici, smart grid, comunicazione industriale e infrastrutture digitali a lunga distanza.
- Quali cavi in fibra ottica sono indicati per installazioni outdoor?
I cavi in fibra ottica outdoor devono essere resistenti ai raggi UV, all'umidità, ai roditori e alle sollecitazioni meccaniche. Le famiglie HITRONIC® BxK e BTxK sono progettate specificamente per questi requisiti.
- Perché utilizzare fibre G657A1?
Le fibre G657A1 consentono raggi di curvatura più ridotti rispetto alle fibre tradizionali, facilitando la posa e riducendo il rischio di perdite ottiche.
- Qual è il vantaggio di un cavo fibra ottica dielettrico?
Un cavo dielettrico non contiene componenti metallici e può essere installato vicino a linee elettriche senza subire interferenze elettromagnetiche.
Le nuove famiglie HITRONIC® BxK e BTxK ampliano l'offerta di fibra ottica outdoor LAPP con soluzioni progettate per affrontare le sfide delle moderne infrastrutture energetiche e digitali.
L'elevata resistenza meccanica, la struttura dielettrica e la possibilità di posa interrata diretta rendono questi cavi una scelta affidabile per reti WAN, smart grid, impianti rinnovabili e applicazioni industriali a lungo termine.
Vuoi individuare il cavo in fibra ottica più adatto al tuo progetto outdoor? Consulta gli specialisti LAPP per una valutazione tecnica delle esigenze di posa, resistenza meccanica e trasmissione dati.
HITRONIC® BxK e BTxK sono cavi in fibra ottica outdoor sviluppati da LAPP per posa interrata diretta, reti WAN e infrastrutture energetiche. Entrambe le gamme utilizzano una struttura completamente dielettrica con rinforzo in filato di vetro, guaina PE-HD resistente ai raggi UV e protezione contro acqua e roditori. La serie BxK supporta fino a 144 fibre ottiche e una resistenza meccanica fino a 4 kN, mentre la serie BTxK arriva a 24 fibre e fino a 6 kN di resistenza alla trazione. Le fibre G657A1 consentono raggi di curvatura ridotti, facilitando le installazioni in rack e cabinet. Le applicazioni includono parchi fotovoltaici, impianti eolici, reti broadband, smart grid, Industrial Ethernet e infrastrutture digitali a lunga distanza.