Cavi DC (Direct Current)

Per ridurre le perdite energetiche sulle lunghe distanze, aumentare l’affidabilità, integrare al meglio le energie rinnovabili e risparmiare anche sui costi è necessario passare alla corrente continua DC con i cavi specifici studiati da LAPP.
LAPP è già avanti, siamo tra i membri fondatori e i primi e unici produttori di cavi nell’Open Direct Current Alliance (ODCA); inoltre abbiamo già sviluppato una gamma per qualsiasi esigenza.
Gamma LAPP per la corrente continua: ÖLFLEX® DC
ÖLFLEX® DC 100
Cavo flessibile con isolamento e guaina in PVC per molteplici utilizzi.
Per applicazioni in corrente continua CC in ambito industriale con codice colore conforme a EN 60445 nelle formazioni con 3 conduttori:
- Rosso (L+)
- Bianco (L-)
- Giallo-Verde
Tensioni nominali in corrente continua: 750 / 1500 Vdc

ÖLFLEX® DC GRID 100
Cavo con isolamento e guaina in particolare PVC adatto per la posa interrata diretta secondo la norma DIN VDE 0276-603.
Per applicazioni in corrente continua con codice colore conforme a EN 60445 nelle formazioni con 3 o 4 conduttori
- 3 conduttori: rosso, bianco, giallo-verde
- 4 conduttori: rosso, bianco, blu, giallo-verde
Tensioni nominali in corrente continua: 750 / 1500 Vdc

ÖLFLEX® DC SERVO 700
Cavo in PVC per servoazionamenti per posa fissa o impiego con movimento occasionale.
Adatto per collegare l’inverter alla propria DC Grid.
Oltre ai 3 conduttori di alimentazione in CC (2 + G/V) sono incluse 4 coppie di conduttoriper la trasmissione dati Cat.6Anello stesso cavo.
Esiste anche una versione con 2 coppie di conduttori per la trasmissione di segnali.
Tensioni nominali in corrente continua: 750 / 1500 Vdc

ÖLFLEX® DC CHAIN 800
Cavo di controllo e comando per corrente continua per applicazioni in catene portacavi anche in condizioni gravose grazie alla guaina in TPE ed i conduttori a fili sottilissimi (classe 6).
Utilizzabile nei settori F&B, medicale e chimico grazie al certificato ECOLAB per la resistenza ai detergenti.
Adatto per l’alta temperatura fino a 105 °C e per applicazioni in catene portacavi con corse lunghe e velocità elevate.

ÖLFLEX® DC ROBOT 900
Cavo di controllo e comando per corrente continua per sollecitazioni a torsione e flessione.
Anche in condizioni gravose grazie all’isolamento in TPE, la guaina in PUR ed i conduttori a fili sottilissimi (classe 6).
Molto resiste alle sollecitazioni meccaniche, ai lubrificanti a base di olio ed alle sostanze chimiche.
Adatto all’uso in robotica grazie all’angolo di torsione massimo di ± 360 °/m (testato fino a 5 milioni di cicli di torsione).

ÖLFLEX® DC ESS SC
Cavo unipolare per il collegamento di Energy Storage System (ESS); ovvero sistemi di accumulo dell’energia elettrica.
Costruito secondo EN 50618 con conduttore a fili sottili di rame stagnato per una migliore flessibilità.
Testato per resistere ai raggi UV, all’ozono e agli agenti atmosferici.
Adatto per tensioni fino a 1500 Vdc con isolamento e guaina in materiale reticolato autoestinguente e privo di alogeni.

Stai sviluppando un impianto fotovoltaico e non sai come scegliere il cablaggio adatto?
Leggi il nostro articolo di approfondimento oppure contattaci per saperne di più sul tema corrente continua.