FLEXIMARK® Micro Kit

FLEXIMARK® Micro Kit - una scatola maneggevole con tutti gli accessori necessari per una marcatura "in loco" di cavi e conduttori unipolari in plastica.

Buona resistenza chimicaTempo di montaggio

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloMarcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Micro Kit
83290100Micro Kit FLEXIMARK® WH-1
Lettere
83290120
Trasp strisce di caratteri A WH12001
83290121
Trasp strisce di caratteri B WH12001
83290122
Trasp strisce di caratteri C WH12001
83290123
Trasp strisce di caratteri D WH12001
83290124
Trasp strisce di caratteri E WH12001
83290125
Trasp strisce di caratteri F WH12001
83290126
Trasp strisce di caratteri G WH12001
83290127
Trasp strisce di caratteri H WH12001
83290128
Trasp strisce di caratteri I WH12001
83290129
Trasp strisce di caratteri J WH12001
83290130
Trasp strisce di caratteri K WH12001
83290131
Trasp strisce di caratteri L WH12001
83290132
Trasp strisce di caratteri M WH12001
83290133
Trasp strisce di caratteri N WH12001
83290134
Trasp strisce di caratteri O WH12001
83290135
Trasp strisce di caratteri P WH12001
83290136
Trasp strisce di caratteri Q WH12001
83290137
Trasp strisce di caratteri R WH12001
83290138
Trasp strisce di caratteri S WH12001
83290139
Trasp strisce di caratteri T WH12001
83290140
Trasp strisce di caratteri U WH12001
83290141
Trasp strisce di caratteri V WH12001
83290142
Trasp strisce di caratteri W WH12001
83290143
Trasp strisce di caratteri X WH12001
83290144
Trasp strisce di caratteri Y WH12001
83290145
Trasp strisce di caratteri Z WH12001
Numeri
83290102
Trasp strisce di caratteri 0 WH12001
83290103
Trasp strisce di caratteri 1 WH12001
83290104
Trasp strisce di caratteri 2 WH12001
83290105
Trasp strisce di caratteri 3 WH12001
83290106
Trasp strisce di caratteri 4 WH12001
83290107
Trasp strisce di caratteri 5 WH12001
83290108
Trasp strisce di caratteri 6 WH12001
83290109
Trasp strisce di caratteri 7 WH12001
83290110
Trasp strisce di caratteri 8 WH12001
83290111
Trasp strisce di caratteri 9 WH12001
Simboli
83290112
Trasp strisce di caratteri + WH12001
83290113
Trasp strisce di caratteri - WH12001
83290116
Trasp strisce di caratteri . WH12001
83290115
Trasp strisce di caratteri / WH12001
83290118
Trasp strisce di caratteri Ø WH12001
83290114
Trasp strisce di caratteri Erdungssymbol WH12001
83290117
Trasp strisce di caratteri * WH12001
83290119
Trasp strisce di caratteri : WH12001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Un solo sistema per diverse applicazioni
  • Possibilità di sostituire il testo della marcatura senza rimuovere il marcatore
  • Tempo di installazione ridotto
  • Rapida , efficace e di facile utilizzo , con ampia riduzione degli interventi in azienda
  • I manicotti in PVC resistenti, proteggono i caratteri da usura e degrado

Applicazione

  • Per uso interno
  • Cablaggio semplice e rapido sul posto
  • Per la marcatura di conduttori unipolari e cavi
  • Marcatura prima e dopo l'assemblaggio

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo UL 94 V0

Note

  • Elementi alfanumerici pre-stampati per l'inserimento in portacaratteri per la marcatura di fili, assemblaggi di cavi , morsetti e dispositivi all'interno di quadri
  • Elementi di marcatura che possono essere aggiunti o rimossi, con l'attrezzo dedicato (articolo n 83290201)

Incluso

  • Micro Kit: 1 x Striscia di caratteri con il testo 1-9 e ABCELNRSTV + - / (1 striscia di caratteri contiene 24 marcatori) 1x striscia per spaziatura in bianco e rosso 50 x collari per marcatura trasparenti 3-4/15 mm 20 x collari marcatura trasparenti 8-10/15 mm 50 x collari trasparenti per fasciette cavi 23 mm 50 x collari di marcatura snap-on 2-3,5 / 15 mm 50x collari di marcatura snap-on 2,8-5 / 15 mm 50 x spark pin 1,5 mm², 9 mm, rosso 20 x spark-pin 2,5 mm², 12 mm, blu 20 x spark-pin 4 mm², 12 mm, verde 50 x collare autoadesivo marcatura componenti , 15 mm 1 x Attrezzo di montaggio (articolo n 83290199 )
  • Ogni TraspTM contiene 50 strisce ciascuna da 24 marcatori singoli (in totale ci sono 1.200 marcatori in una PU )

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Dimensioni

  • Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
  • larghezza delle strisce TRASPTM : 2,3 m

Su richiesta

  • Ulteriori collari disponibili su richiesta

Colore standard

  • Striscia caratteri: Bianco
  • A richiesta: strisce di caratteri giallo

Campo di temperatura

  • da -50°C a +80°C

  • TRASP TM è un marchio registrato di proprietà 3M.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.