Etichetta cavo FLEXIMARK® rilevabile

Le etichette per cavi FLEXIMARK® sono marcatori, estrusi costituiti da una mescola TPU a base di polietere. Ottimizzato per il funzionamento dei rilevatori metallici e a raggi X più comuni.

Food & BeverageAutomazione industrialeOil & GasPer esternoBuona resistenza chimicaAutoestinguentePrivo di alogeniResistente ai raggi UV

FDA

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriAltezza x Lunghezza (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Fissaggio su entrambi i lati (con 2 fascette fermacavo)
83280290
Etichetta cavo FLEXIMARK® rilevabile 60x12 BUblu12.0 x 60.010001
83280291
Etichetta cavo FLEXIMARK® rilevabile 75x15 BUblu15.0 x 75.010001
83280292
Etichetta cavo FLEXIMARK® rilevabile 75x25 BUblu25.0 x 75.05001
Fissaggio centrale (con 1 fascetta fermacavo)
83280293
Etichetta cavo FLEXIMARK® rilevabile 20x30 BU Diamondblu20.0 x 30.010001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Grazie alle più piccole particelle metalliche del materiale, rilevabili da rilevatori metallici a raggi X o magnetici. Se accidentalmente un'etichetta entra direttamente nell'ambiente di produzione degli alimenti, questa potrà essere localizzata in modo più semplice. In questo modo si evitano costosi arresti degli impianti
  • L'uso dei prodotti aiuta le aziende di trasformazione alimentare a implementare il concetto HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
  • Il processo di stampa a trasferimento termico produce etichette durature, resistenti allo sfregamento e ai graffi, resistenti agli agenti aggressivi, ai microorganismi e agli oli
  • Resiste per brevi periodi di tempo a temperature fino a +115°C ed è resistente all'idrolisi, una caratteristica importante nei frequenti processi di pulizia con acqua bollente o vapore
  • Il materiale flessibile consente un montaggio semplice con 1 o 2 fascette fermacavo rilevabili

Applicazione

  • Per la marcatura di conduttori unipolari, cavi e componenti in industrie critiche. Tipici campi d'impiego sono l'industria alimentare e gli impianti di imballaggio
  • Stampabile con le stampanti a trasferimento termico FLEXIMARK®
  • Stampabile con il software FLEXIMARK® 11.0
  • Adatto alla posa esterna.

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Autoestinguente secondo: IEC 60332-1-2, FT2
  • Conforme a FDA 21 CFR - GRAS (Generally Recognized as Safe) e quindi "generalmente riconosciuto come sicuro". Standard di qualità per l'industria alimentare e delle bevande in Nord America
  • Conforme al Regolamento (UE) n. 10/2011 su materiali e oggetti in plastica, destinati all'industria alimentare e delle bevande in Europa

Note

  • Colore blu per una più semplice distinzione dagli alimenti
  • Nastro colorato consigliato:
    colore carattere nero: FTI-HX105-300 BK (n. articolo 83260203),
    colore carattere bianco: FTI-X-CO-110x300 WH (n. articolo 83260264)

Incluso

  • Fornita come rotolo di etichette

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi

Materiale

  • Poliuretano privo di alogeni (TPU)

Campo di temperatura

  • da -40°C a +105°C
  • Possono resistere per breve tempo anche a +115°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.