DYMO® XTL 300 / 500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La stampante riconosce automaticamente l’etichetta inserita
- Comando intuitivo con applicazioni integrate per etichette
- Risparmio di tempo con etichette preconfezionate
- Anteprima di stampa
- Le protezioni in gomma integrate contribuiscono ad evitare danni da cadute accidentali
Applicazione
- Marcatura di cavi, conduttori unipolari e componenti
- Resistente ai raggi UV, olio, umidità e sostanze chimiche
Caratteristiche del prodotto
- Stampante a trasferimento termico
- XTL 500: larghezza max etichetta 54mm, touchscreen, taglio automatico
Riferimenti normativi/approvazioni
- Nastri in vinile ed etichette laminate avvolgibili:
certificati UL come componenti conf. UL 969 - Numero file: MH48389
Note
- Software gratuito DYMO ID per il collegamento al PC (disponibile su www.dymo.com) per una facile gestione delle etichette
Incluso
- Il kit contiene 1 DYMO XTL 500 (incl. etichette VIN 54BK/WH e LAM 38x39 WH), alimentatore, cavo USB, batteria agli ioni al litio, cordino per il trasporto e istruzioni in una valigetta rigida
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Materiale
- Nastri plastici ed etichette avvolgibili: Termorestringente: Poliolefina (autoestinguente UL224), rapporto di restringibilità 3:1
Campo di temperatura
- da -40 °C a +60 °C
- DYMO® è un marchio depositato della Sanford GmbH, a Newell Rubbermaid Company
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.