
FLEXIMARK® Etichette avvolgenti LCK
FLEXIMARK® LCK Etichette avvolgibili sono etichette in vinile con una pellicola in laminato/protettiva per la marcatura di cavi con una stampante laser. La pellicola protettiva protegge il testo da sfregamenti e solventi.
LCK 32 YE contenuto nella busta campione FLEXIMARK® (n. articolo M3251010)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La parte di pellicola trasparente viene avvolta intorno al cavo e sopra al campo etichetta, in modo che la scritta sia protetta da sfregamento, imbrattamento e solventi
- Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
- A ingombro ridotto grazie all'avvolgimento stretto
Applicazione
- For cable marking
Note
- Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard
- Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante
- Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio
Incluso
- 10 o 100 fogli DIN A4 preforati (in base alle dimensioni di imballaggio selezionate)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- Descrizione classe ETIM 5.0 : sistemi di codifica per cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Class-Description: Sistema di marcatura cavi
Adesivo
- Adesivo permanente a base acrilica
Colore standard
- Giallo, bianco
Materiale
- Poliestere privo di alogeni
- Spessore: 0,025 mm
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- Temperatura di lavoro minima: +10°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.