FLEXIMARK® Flexiprint LF
FLEXIMARK® Flexiprint LF sono marcatori per singoli conduttori o cavi fibra ottica, semplici e veloci da installare.
LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
- Installazione semplice
Applicazione
- Per la marcatura di conduttori singoli
- Per la marcatura di cavi in fibra ottica
- Marcatura da effettuare prima del montaggio
- Per sezioni di cavo superiori a 16,00 mm² è possibile utilizzare le fascette per l'applicazione delle singole etichette
Note
- Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard
- Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante
- Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio
- Versione normale: Fino a max 7 caratteri versione L (es. LF1L): Fino a max 15 caratteri
Incluso
- Un foglio di etichette è costituito da 20-60 marcatori prefustellati, in base alle dimensioni
- Dimensioni del foglio: 80-100mm x 210mm
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura
Colore standard
- Giallo, bianco
- Su richiesta: verde, blu e rosso
Materiale
- Poliestere privo di alogeni
- Spessore: 0,175 mm
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.
