FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK® Flexiprint LF sono marcatori per singoli conduttori o cavi fibra ottica, semplici e veloci da installare.

LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Buona resistenza chimicaPrivo di alogeniTempo di montaggioResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriA (mm)A (mm)C (mm)D (mm)E (mm)Per mm²Marcatori per confezioneUnità di base

Prezzo di base

Confezione piccola (10 fogli) - versione gialla
83254410
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YEgiallo22,95,23,913,12,40.25 - 0.75600
83254430
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YEgiallo235,24,911,23,50.75 - 1.5600
83254447
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YEgiallo345,25223,50.75 - 1.5300
83254470
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YEgiallo255,75,911,24,21.5 - 2.5600
83254487
FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YEgiallo365,76224,21.5 - 2.5300
83254510
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YEgiallo2676,5115,52.5 - 6.0300
83254530
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YEgiallo411110,5178,46.0 - 16.0200
83254416
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WHbianco22,95,23,913,12,40.25 - 0.75600
83254436
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WHbianco235,24,911,23,50.75 - 1.5600
83254448
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WHbianco345,25223,50.75 - 1.5300
83254476
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WHbianco255,75,911,24,21.5 - 2.5600
83254488
FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WHbianco365,76224,21.5 - 2.5300
83254516
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WHbianco2676,5115,52.5 - 6.0300
83254536
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WHbianco411110,5178,46.0 - 16.0200
Confezione grande (75 fogli)
83280005
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75giallo22,95,23,913,12,40.25 - 0.754500
83254420
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75giallo235,24,911,23,50.75 - 1.54500
83254440
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75giallo345,25223,50.75 - 1.52250
83254460
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75giallo255,75,911,24,21.5 - 2.54500
83254480FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75giallo365,76224,21.5 - 2.52250
83254500
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75giallo2676,5115,52.5 - 6.04500
83254520
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75giallo411110,5178,46.0 - 16.01500
83254406
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75bianco22,95,23,913,12,40.25 - 0.754500
83254426
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75bianco235,24,911,23,50.75 - 1.54500
83254446
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75bianco345,25223,50.75 - 1.52250
83254466
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75bianco255,75,911,24,21.5 - 2.54500
83254486FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75bianco365,76224,21.5 - 2.52250
83254506
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75bianco2676,5115,52.5 - 6.04500
83254526
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75bianco411110,5178,46.0 - 16.01500
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
  • Installazione semplice

Applicazione

  • Per la marcatura di conduttori singoli
  • Per la marcatura di cavi in fibra ottica
  • Marcatura da effettuare prima del montaggio
  • Per sezioni di cavo superiori a 16,00 mm² è possibile utilizzare le fascette per l'applicazione delle singole etichette

Note

  • Stampabile con il software FLEXIMARK® e una stampante laser standard
  • Inserire il foglio nel cassetto manuale della stampante
  • Migliori risultati di stampa con stampanti laser con conduzione diritta del foglio
  • Versione normale: Fino a max 7 caratteri versione L (es. LF1L): Fino a max 15 caratteri

Incluso

  • Un foglio di etichette è costituito da 20-60 marcatori prefustellati, in base alle dimensioni
  • Dimensioni del foglio: 80-100mm x 210mm

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Colore standard

  • Giallo, bianco
  • Su richiesta: verde, blu e rosso

Materiale

  • Poliestere privo di alogeni
  • Spessore: 0,175 mm

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.