FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF are markers for single core marking and marking of glass fibre cables, easy and quick to install.

TF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Buona resistenza chimicaPrivo di alogeniTempo di montaggioResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriPer mm²A (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)Marcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Confezione piccola
83255011FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600bianco0.25 - 0.7522,95,23,913,12,46001
83255012FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600bianco0.75 - 1.5235,24,911,23,56001
83255013FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600bianco1.5 - 2.5255,75,911,24,26001
83255014FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600bianco2.5 - 6.02676,5115,56001
83255015FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600bianco6.0 - 16.0411110,5178,42001
Confezione grande
83254372FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YEgiallo0.25 - 0.7522,95,23,913,12,420001
83254378
FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YEgiallo0.75 - 1.5235,24,911,23,520001
83254354FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YEgiallo0.75 - 1.5345,25223,520001
83254374FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YEgiallo1.5 - 2.5255,75,911,24,220001
83254359FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YEgiallo1.5 - 2.5365,76224,220001
83254375FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YEgiallo2.5 - 6.02676,5115,520001
83254376FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YEgiallo6.0 - 16.0411110,5178,410001
83254365FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WHbianco0.25 - 0.7522,95,23,913,12,420001
83254366FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WHbianco0.75 - 1.5235,24,911,23,520001
83254355FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YEbianco0.75 - 1.5345,25223,520001
83254367FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WHbianco1.5 - 2.5255,75,911,24,220001
83254360FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WHbianco1.5 - 2.5365,76224,220001
83254368FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WHbianco2.5 - 6.02676,5115,520001
83254369FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WHbianco6.0 - 16.0411110,5178,410001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
  • Installazione semplice

Applicazione

  • Per la marcatura di conduttori singoli
  • Per la marcatura di cavi in fibra ottica
  • Marcatura da effettuare prima del montaggio
  • Per sezioni di cavo superiori a 16,00 mm² è possibile utilizzare le fascette per l'applicazione delle singole etichette

Note

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Bobina consigliata: R71 110-360 resina BK (n. articolo 83259609)
  • Versione normale: Fino a max 7 caratteri versione L (es. LF1L): Fino a max 15 caratteri

Incluso

  • Fornita come rotolo di etichette

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Colore standard

  • Giallo
  • Also available in green, blue and red

Materiale

  • Poliestere privo di alogeni
  • Spessore: 0,175 mm

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.