Supporto per caratteri in acciaio inox NM FLEXIMARK®

Portacaratteri NM FLEXIMARK® per l'assemblaggio di caratteri in acciaio inox antiacido per la marcatura di cavi e componenti nel settore elettrico

PR 1 NM 7 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Per esternoBuona resistenza chimicaResistente alle basse temperatureResistente alla corrosioneResistente agli acidiResistente ai raggi UV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloLunghezza (mm)Numero max di caratteriMarcatori per confezionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

83254214
FLEXIMARK® PR10 NM448.06501
83254213
FLEXIMARK® PR10 NM560.08501
83254212
FLEXIMARK® PR10 NM784.012501
83254211
FLEXIMARK® PR10 NM9108.016501
83254215
FLEXIMARK® PR10 NM11176.026501
83254210
FLEXIMARK® PR10 NM24288.046501
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Marcatura rapida, semplice e permanente

Applicazione

  • Marcatura per cavi e componenti
  • Per il montaggio di caratteri in acciaio inox MR
  • Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificato Achilles JQS

Note

  • Possibilità di fissaggio con fascette fermacavo (larghezza max 7,9 mm) o viti (Ø max 3 mm)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Sistemi di marcatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Materiale di marcatura

Dimensioni

  • Tolleranza sulla dimensione +/-1,5 mm.

Info

  • Altezza: circa 11 mm
  • Ø foro per vite: 3 mm

Materiale

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Campo di temperatura

  • da -80°C a +500°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.