Collare per fascetta FLEXIMARK®
FLEXIMARK® Collar for assembly with cable tie for cable and single core marking, flame retardant and halogen-free
Mediante fissaggio della fascetta fermacavo indipendentemente dal diametro cavo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata protezione antigraffio
- Protezione resistente e flessibile
- Resistente a agenti chimici, luce UV, umidità e olio (gasolio, detergente basico, acqua salata, etanolo, ...)
Caratteristiche del prodotto
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Note
- Collare di marcatura idoneo ad etichette LMB
Incluso
- Marcatura di collari senza etichette
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Colore standard
- Trasparente
Materiale
- PUR privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -40°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.
