FLEXIMARK® Portacaratteri PGS
Portacaratteri FLEXIMARK® PGS per la marcatura di componenti del settore elettrico (es. quadri elettrici) con strisce di caratteri o etichette bianche.
PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Autoadesivo su molte superfici
- Il proteggi etichette trasparente offre una protezione aggiuntiva delle etichette o strisce di caratteri
Applicazione
- Adatti per FLEXIMARK® Flexilabels LFL e nastri industriali DYMO®
- Marcatura di gruppi di componenti nella costruzione di quadri elettrici
- Fissaggio: mediante colla, oppure per temperature >+45°C con viti o rivetti
Caratteristiche del prodotto
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Class-Description: Supporto materiale per denominazione
Colore standard
- Nero, bianco, grigio
Materiale
- Plastica ABS
Campo di temperatura
- da -20 °C a +45 °C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.
