- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori circolari
- EPIC® SIGNAL M23 Kits
- EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole
EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole
Scelta semplificata; Chiarezza nelle ordinazioni; Made in Germany; Kit integrati
Dati tecnici
Classificazione ETIM 5
Classificazione ETIM 6
Tensione Nominale (V)
100 V (contatti 1mm)
Corrente nominale (A)
7 A (contatti 1 mm)
Numero di contatti
12


Caratteristiche
- Inserto maschio EPIC® M23 12 poli contatto a saldare
- Sezione max. 1,0 mm²
- Tipo P, rotazione antioraria, in senso antiorario (vista connettore)
- A3 Base da pannello angolare girevole, montaggio su pannello frontale