UNITRONIC® SPIRAL

Cavo estensibile con guaina esterna in PUR e schermatura per trasmissione dati

UNITRONIC® SPIRAL - cavo a spirale schermato PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione

  • Sicuro contro le interferenze elettriche
  • Guaina esterna in PUR

Resistenza meccanicaResistente all'oliointerferenze

CE

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Lunghezza spirale, estesa (mm)Lunghezza spirale, non estesa (mm)Diametro cavo (mm)Diametro esterno spirale (mm)Unità di base

Prezzo di base

73220200
2 x 0.144001004,115
73220201
2 x 0.148002004,115
73220202
2 x 0.1412003004,115
73220203
2 x 0.1416004004,115
73220204
2 x 0.1420005004,115
73220205
3 x 0.144001004,318
73220206
3 x 0.148002004,318
73220207
3 x 0.1412003004,318
73220208
3 x 0.1416004004,318
73220209
3 x 0.1420005004,318
73220210
4 x 0.144001004,519
73220211
4 x 0.148002004,519
73220212
4 x 0.1412003004,519
73220213
4 x 0.1416004004,519
73220214
4 x 0.1420005004,519
73220215
5 x 0.144001004,820
73220216
5 x 0.148002004,820
73220217
5 x 0.1412003004,820
73220218
5 x 0.1416004004,820
73220219
5 x 0.1420005004,820
73220220
6 x 0.144001005,521
73220221
6 x 0.148002005,521
73220222
6 x 0.1412003005,521
73220223
6 x 0.1416004005,521
73220224
6 x 0.1420005005,521
73220225
7 x 0.144001005,923
73220226
7 x 0.148002005,923
73220227
7 x 0.1412003005,923
73220228
7 x 0.1416004005,923
73220229
7 x 0.1420005005,923
73220230
12 x 0.144001007,228
73220231
12 x 0.148002007,228
73220232
12 x 0.1412003007,228
73220233
12 x 0.1416004007,228
73220234
12 x 0.1420005007,228
73220235
18 x 0.14400100829
73220236
18 x 0.14800200829
73220237
18 x 0.141200300829
73220238
18 x 0.141600400829
73220239
18 x 0.142000500829
73220240
2 x 0.254001004,718
73220241
2 x 0.258002004,718
73220242
2 x 0.2512003004,718
73220243
2 x 0.2516004004,718
73220244
2 x 0.2520005004,718
73220245
3 x 0.254001005,319
73220246
3 x 0.258002005,319
73220247
3 x 0.2512003005,319
73220248
3 x 0.2516004005,319
73220249
3 x 0.2520005005,319
73220250
4 x 0.254001005,620
73220251
4 x 0.258002005,620
73220252
4 x 0.2512003005,620
73220253
4 x 0.2516004005,620
73220254
4 x 0.2520005005,620
73220255
5 x 0.25400100621
73220256
5 x 0.25800200621
73220257
5 x 0.251200300621
73220258
5 x 0.251600400621
73220259
5 x 0.252000500621
73220260
6 x 0.254001006,825
73220261
6 x 0.258002006,825
73220262
6 x 0.2512003006,825
73220263
6 x 0.2516004006,825
73220264
6 x 0.2520005006,825
73220265
7 x 0.254001007,326
73220266
7 x 0.258002007,326
73220267
7 x 0.2512003007,326
73220268
7 x 0.2516004007,326
73220269
7 x 0.2520005007,326
73220270
12 x 0.254001008,430
73220271
12 x 0.258002008,430
73220272
12 x 0.2512003008,430
73220273
12 x 0.2516004008,430
73220274
12 x 0.2520005008,430
73220275
18 x 0.254001009,531
73220276
18 x 0.258002009,531
73220277
18 x 0.2512003009,531
73220278
18 x 0.2516004009,531
73220279
18 x 0.2520005009,531
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cavo schermato a protezione dalle interferenze per garantire la trasmissione dati
  • Lunghezze di estensione fino a 4 volte la lunghezza a riposo

Applicazione

  • Nei sistemi di misurazione, regolazione e controllo
  • Ovunque siano necessari cavi schermati di piccole dimensioni
  • Per requisiti delle applicazioni elettroniche
  • Apparecchiatura di gestione e misurazione
  • Impianti di trasporto e convogliamento

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Elevata flessibilità

Costruzione

  • Base: UNITRONIC® LiYD11Y
  • Fili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Schermatura in fili di rame avvolti a spirale
  • Guaina esterna in PUR
  • Lunghezza delle code terminali:
     1a estremità = 200 mm,
     2a estremità = 600 mm
  • Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a spirale

Codice di identificazione dei conduttori

  • DIN 47100

Tensione di picco

  • 250 V (non adatto come cavo di alimentazione)

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Tensione di prova

  • 1200 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -5°C a +50°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta