ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Cavo per collegamento di rete*

Cavo di collegamento alla rete in PVC per apparecchi elettrici

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Cavo per collegamento di rete, PVC, 1ª estremità connettore Schuko angolato e 2ª estremità presa di raffreddamento o sguainata

Altri colori e caratteristiche sono disponibili su richiesta

CEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²ColoriDiametro esterno [mm]Length (m)Peso rame (kg/1.000 pezzi)Unità di base

Prezzo di base

1ª estremità: con connettore angolato Schuko costampato con doppio contatto di protezione
2ª estremità: presa di raffreddamento C13 dritta a 3 poli, costampata
73222334
3 G 1.0nero6.3 - 82,572
73222336
3 G 1.0nero6.3 - 82,572
73222381
3 G 1.5nero7.4 - 9.45216
73222335
3 G 1.0bianco6.3 - 82,572
2nd end: right-angled, 3-pin C13 IEC coupling, moulded
74320106
3 G 1.5nero7.4 - 9.43,5151,2
74320092
3 G 1.5nero7.4 - 9.47,5324
1ª estremità: con connettore angolato Schuko costampato con doppio contatto di protezione
2ª estremità: 30 mm sguainata, con terminazioni e puntalini
70261139
3 G 1.0nero6.3 - 81,543,2
70261140
3 G 1.0nero6.3 - 8257,6
70261141
3 G 1.0nero6.3 - 8386,4
70261166
3 G 1.0nero6.3 - 85144
70261145
3 G 1.0grigio6.3 - 81,543,2
70261146
3 G 1.0grigio6.3 - 8257,6
70261147
3 G 1.0grigio6.3 - 8386,4
70261143
3 G 1.0bianco6.3 - 8257,6
70261144
3 G 1.0bianco6.3 - 8386,4
70261148
3 G 1.5nero7.4 - 9.41,564,5
70261149
3 G 1.5nero7.4 - 9.4286
70261150
3 G 1.5nero7.4 - 9.43129
70261160
3 G 1.5nero7.4 - 9.45215
70261185
3 G 1.5grigio7.4 - 9.4143,2
70261154
3 G 1.5grigio7.4 - 9.41,564,5
70261155
3 G 1.5grigio7.4 - 9.4286
70261156
3 G 1.5grigio7.4 - 9.43129
70362272
3 G 1.5grigio7.4 - 9.44172
70261151
3 G 1.5bianco7.4 - 9.41,564,5
70261152
3 G 1.5bianco7.4 - 9.4286
70261153
3 G 1.5bianco7.4 - 9.43129
70261163
3 G 2.5nero9.2 - 11.43216
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Apparecchiature elettriche

Caratteristiche del prodotto

  • Per ulteriori informazioni si prega di visitare il nostro configuratore di cavi sul sito http://lappitalia.lappgroup.com/cablefinder.html
  • A parte le restrizioni dell'applicazione dei cavi secondo la norma EN 50565-2, bisogna considerare anche che l'applicazione di questo cavo in PVC H05VV-F, con guaina esterna di colore diverso dal nero, riduce significativamente la resistenza ai raggi UV della guaina esterna e, in tal modo, l'uso all'aperto del cavo con irradiazione diretta ai raggi solari

Costruzione

  • 1ª estremità: con connettore angolato Schuko costampato con doppio contatto di protezione
  • 2a estremità: accoppiatore IEC dritto a 3 poli, costampato

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001576
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Conduttore di potenza

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001576
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di alimentazione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Secondo VDE 0293-308 (tabella T9)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Tensione Nominale (V)

  • U0: 250 V CA

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • da 5°C a 60°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Osservare le informazioni sulla sicurezza ai sensi della normativa DIN VDE 0620-1, spine e prese per usi domestici o altri usi simili - Parte 1: Requisiti generali, allegato E: "L'installazione deve essere realizzata solo da persone con le competenze e l'esperienza necessarie in ambito elettrotecnico!"