| ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY |
7027060
| 2 x 1,0 | 6 | bianco/ nero | 19,2 | 55 | | | |
7027061
| 2 x 1,0 | 6 | bianco/ marrone | 19,2 | 55 | | | |
7027000
| 2 x 1,5 | 6.6 | bianco/ nero | 28,8 | 68 | | | |
7027001
| 2 x 1,5 | 6.6 | bianco/ marrone | 28,8 | 68 | | | |
7027062
| 3 x 1,0 | 6.3 | nero/ marrone/ blu | 28,8 | 63 | | | |
7027012
| 3 x 1,0 | 6.3 | bianco/ marrone/ blu, versione ISO più recente | 28,8 | 63 | | | |
7027063
| 4 x 1,0 | 6.8 | bianco/ nero/ rosso/ marrone | 38,4 | 81 | | | |
7027034
| 4 x 1,5 | 7.5 | bianco/ nero/ rosso/ marrone | 57,6 | 106 | | | |
7027064
| 5 x 1,0 | 7.5 | bianco/ marrone/ verde/ rosso/ grigio | 48 | 97 | | | |
7027065
| 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | 9 | 1,0=verde/ marrone/ rosso/ blu/ viola; 2,5=bianco | 72 | 133 | | | |
7027066
| 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | 9 | 1,0=giallo/ nero/ rosso/ blu/ viola; 2,5=bianco | 72 | 133 | | | |
7027015
| 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | 9 | 1,0=marrone/ verde/ rosso/ grigio/ viola; 2,5=bianco, versione ISO più recente | 72 | 133 | | | |
7027016
| 5 x 1,0 + 1 x 2,5 | 9 | 1,0=marrone/ giallo/ rosso/ grigio/ viola; 2,5=bianco, versione ISO più recente | 72 | 133 | | | |
7027007
| 7 x 0,75 | 7.6 | bianco/ nero/ giallo/ rosso/ verde/ marrone/ blu | 50,4 | 101 | | | |
7027067
| 7 x 1,5 | 8.9 | bianco/ nero/ giallo/ rosso/ verde/ marrone/ blu | 100,8 | 166 | | | |
7027068
| 6 x 1,5 + 1 x 2,5 | 10.3 | ISO 4141 1,5=nero/ giallo/ rosso/ verde/ marrone/ blu; 2,5=bianco | 110,4 | 187 | | | |
7027069
| 8 x 1,5 + 1 x 2,5 | 11.7 | ISO 4141 + grigio/ viola | 139,2 | 239 | | | |
7027070
| 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) | 14.4 | bianco con numeri neri; 1,5=n. 1-3,5-8,10-12; 2,5=n. 4,9,13; 1,5=n. 14,15 | 244,8 | 391 | | | |
7027010
| 10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5) | 14.4 | ISO 12098 | 244,8 | 391 | | | |
7027071
| 10 x 1,5 + 3 x 2,5 | 14.4 | bianco con numeri neri; 1,5=n. 1-3,5-8,10-12; 2,5=n. 4,9,13 | 216 | 367 | | | |
7027017
| 5 x 1,5 + 2 x 2,5 | 10.3 | 1,5=nero/ giallo/ verde/ marrone/ blu; 2,5=bianco/ rosso | 120 | 217 | | | |
7027004
| 8 x 1,5 + 5 x 2,5 | 14.8 | 1,5=giallo/ blu/ verde/ marrone/ rosso/ nero/ rosa/ bianco-blu; 2,5=bianco/ arancione/ grigio/ bianco-nero/ bianco-rosso | 235,2 | 360 | | | |
7027073
| 9 x 1,5 + 4 x 2,5 | 14.8 | bianco con numeri neri; 1,5=n. 2,4-8,10-12; 2,5=n. 1,3,9,13 | 225,6 | 352 | | | |
7027074
| 4 x 6 + 1 x 1,5 | 13.7 | 1,5=grigio; 6,0=marrone/ rosso/ nero/ blu | 244,8 | 352 | | | |