ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE
Cavo per servomotori altamente flessibile a bassa capacità con omologazione TC-ER (UL) o c(UL) per il Nordamerica
ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE - cavo per servomotori schermato, a bassa capacità per un impiego altamente flessibile con certificazione UL TC-ER.
- Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie
- Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali
- Cavo a bassa capacità
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- La certificazione multi-standard offre possibilità di impiego universali, riduce le varietà dei componenti ed i costi
- Le omologazioni TC-ER e Flexible Motor Supply Cable consentono la posa diretta su passerelle per cavi nonché l’impiego statico e flessibile in macchine industriali con un solo cavo
- Riduzione dei costi di installazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline
- La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
- Ideale per costruttori di apparecchiature e macchinari orientati all’export grazie alle approvazioni che trovano perfetta corrispondenza con il NEC (National Electrical Code) nordamericano
Applicazione
- Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
- Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
- Posa fissa, aperta e diretta su e tra passerelle per cavi e macchina a norma NEC
- Macchine industriali e macchine utensili
- Robot cartesiani, impianti automatici di movimentazione
- Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
Caratteristiche del prodotto
- Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
- Autoestinguente secondo CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test - -40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact; 90°C Wet or Dry
- Sunlight resistant (resistente ai raggi UV)
- Direct burial (posa fissa interrata secondo la normativa US)
- Bassa capacità
Riferimenti normativi/approvazioni
- UL TC-ER (exposed run) per UL 1277
- Cavo Motor Supply flessibile secondo UL 2277
- Class 1 Division 2 secondo NEC articolo 501
- c(UL) CIC FT4 (18AWG - 14AWG);
cRU AWM I/II A/B FT4 - Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3
Costruzione
- Fili extra-sottili in rame nudo
- Isolamento del conduttore: mescola EPR
- Versioni differenti in base all’articolo: conduttori di potenza con o senza 1 o 2 coppie di segnale singolarmente schermate e twistate tra loro a passo corto
- Nastratura in tessuto non tessuto
- Schermatura in calza di rame stagnato
- Guaina esterna: elastomero termoplastico speciale (TPE), arancione
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
- Versioni con una coppia di comando: nero; bianco
Due coppie di comando: nero con numerazione bianca: 5,6,7,8
Certificazioni
- USA: UL TC-ER, Flexible Motor Supply Canada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4
Cordatura conduttori
- Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
- Posa fissa: 5 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- UL TC: 600V
UL Flexible Motor Supply: 1000V
c(UL) CIC/TC: 600V
cRU AWM: 1000V - IEC U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- conduttore/conduttore: 4 kV
- conduttore/schermo: 2 kV
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Mobile: da -5°C a +90°C
Posa fissa: da -40°C a +90°C
Cicli di flessione e parametri di utilizzo
- Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.