ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE

Cavo per servomotori altamente flessibile a bassa capacità con omologazione TC-ER (UL) o c(UL) per il Nordamerica

ÖLFLEX® SERVO FD 7TCE - cavo per servomotori schermato, a bassa capacità per un impiego altamente flessibile con certificazione UL TC-ER.

  • Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie
  • Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali
  • Cavo a bassa capacità

AutoestinguenteResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

CEULC_ULC_RU

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

700750
4 G 1.510.290,782174
700751
4 G 2.511.4141,382230
700752
4 G 4.013.1200,911319
700753
4 G 6.015.0282,763431
700754
4 G 1,5 + (2 x 1,5)12.7144,358259
700755
4 G 2,5 + (2 x 1,5)13.8199,423356
700756
4 G 4 + (2 x 1,5)16.1273,834447
700757
4 G 6 + (2 x 1,5)17.1345,269537
700758
4 G 1 + 2 x (2 x 1,0)13.3151,799280
700759
4 G 1,5 + 2 x (2 x 1,0)14.8190,493355
700760
4 G 2,5 + 2 x (2 x 1,0)15.9277,699410
700761
4 G 4 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)17.9318,481525
700762
4 G 6 + (2 x 1,0) + (2 x 1,5)18.8389,916613
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La certificazione multi-standard offre possibilità di impiego universali, riduce le varietà dei componenti ed i costi
  • Le omologazioni TC-ER e Flexible Motor Supply Cable consentono la posa diretta su passerelle per cavi nonché l’impiego statico e flessibile in macchine industriali con un solo cavo
  • Riduzione dei costi di installazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline
  • La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ideale per costruttori di apparecchiature e macchinari orientati all’export grazie alle approvazioni che trovano perfetta corrispondenza con il NEC (National Electrical Code) nordamericano

Applicazione

  • Cavo di collegamento tra l'azionamento e il motore
  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Posa fissa, aperta e diretta su e tra passerelle per cavi e macchina a norma NEC
  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Robot cartesiani, impianti automatici di movimentazione
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
  • Autoestinguente secondo CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • -40°C Cold Bend; -25°C Cold Impact; 90°C Wet or Dry
  • Sunlight resistant (resistente ai raggi UV)
  • Direct burial (posa fissa interrata secondo la normativa US)
  • Bassa capacità

Norm references / Approvals

  • UL TC-ER (exposed run) per UL 1277
  • Cavo Motor Supply flessibile secondo UL 2277
  • Class 1 Division 2 secondo NEC articolo 501
  • c(UL) CIC FT4 (18AWG - 14AWG);
    cRU AWM I/II A/B FT4
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili extra-sottili in rame nudo
  • Isolamento del conduttore: mescola EPR
  • Versioni differenti in base all’articolo: conduttori di potenza con o senza 1 o 2 coppie di segnale singolarmente schermate e twistate tra loro a passo corto
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: elastomero termoplastico speciale (TPE), arancione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori di potenza: neri con marcatura U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; conduttore di terra giallo/verde
  • Versioni con una coppia di comando: nero; bianco
    Due coppie di comando: nero con numerazione bianca: 5,6,7,8

Certificazioni

  • USA: UL TC-ER, Flexible Motor Supply Canada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL TC: 600V
    UL Flexible Motor Supply: 1000V
    c(UL) CIC/TC: 600V
    cRU AWM: 1000V
  • IEC U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • conduttore/conduttore: 4 kV
  • conduttore/schermo: 2 kV

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Campo di temperatura

  • Mobile: da -5°C a +90°C
    Posa fissa: da -40°C a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.