ÖLFLEX® VFD 2XL with Signal
Cavo flessibile VFD, multi-approvato, con coppia per freno o sensore di temperatura
ÖLFLEX® VFD 2XL - Cavo schermato VFD per posa fissa o impiego con movimento occasionale con certificazione UL TC-ER.
- Collegamenti motore a drive (VFD)
- Ampia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali
- Conforme ai requisiti EMC
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Un unico cavo per diversi servizi
- La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
- Riduzione dei costi di installazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline
- La costruzione a bassa capacità consente lunghezze del cavo maggiori tra convertitore e azionamento
- Approvazione UL TC-ER e c(UL) CIC/TC
Applicazione
- Cavo di collegamento tra il convertitore di frequenza e il motore
- Per posa fissa e movimento occasionale
- Ambienti a rischio di esplosione (Class 1 Division 2) secondo NEC articolo 501
- Impianti industriali
- Macchine industriali e macchine utensili
Caratteristiche del prodotto
- Resistente agli oli secondo UL OIL RES I & II
- Autoestinguente secondo CSA FT4;
UL Vertical-Tray Flame Test - 90°C Wet or Dry; -40°C Cold Bend;-25°C Cold Impact
- Resistente ai raggi solari (SUN RES)i;
interramento diretto (DIR BUR)
Norm references / Approvals
- UL TC-ER (exposed run) per UL 1277
- Class 1 Division 2 secondo NEC articolo 501
- Cavo Motor Supply flessibile secondo UL 2277
- c(UL) CIC/TC FT4; cRU AWM I/II A/B FT4
- CE (50V - 1kV)
Costruzione
- Fili sottili di rame stagnato
- Isolamento dei conduttori: XLPE
- Coppia schermata con foglio di alluminio e filo di drenaggio stagnato
- Nastratura
- Schermatura in foglio di alluminio
- Schermatura a calza di rame stagnato con filo di continuità
- Guaina esterna: elastomero termoplastico appositamente formulato (TPE), nero
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione
Codice di identificazione dei conduttori
- Neri con numerazione bianca
Certificazioni
- USA: UL TC-ER, WTTC, alimentazione motore flessibile
Canada: c(UL) CIC/TC FT4, cRU AWM I/II A/B FT4
Cordatura conduttori
- Filo sottile
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
- Posa mobile: 7,5 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- UL TC: 600V/2000V
UL Flexible Motor Supply: 1000V
c(UL) CIC/TC: 600V
cRU AWM: 1000V - IEC U0/U: 600/1000 V
Tensione di prova
- 6000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -25°C a +90°C
Posa fissa: da -40°C a +90°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 610 m oppure matasse 8 x 76 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
