Guaina fascia cavi apribile

Cable-Eater è un tubo di raggruppamento per cavi e conduttori. L'applicazione principale consiste nella raccolta in fasci e nella protezione di cavi nel cablaggio, nell'industria elettrica e nella costruzione di quadri elettrici.

Ora disponibile anche in pezzatura ridotta (2m)

Privo di alogeniTempo di montaggio

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloColoriArea fascio (mm)Ø interno (mm)Spessore del pannello (mm)StrumentoMatassa mUnità di base

Prezzo di base

61830302SHR-08-PPWbianco6.0 - 9.080,8STKP 8100
61830312SHR-15-PPWbianco10.0 - 16.0150,8STKP 1550
61830322SHR-20-PPWbianco17.0 - 23.0200,9STKP 20/2530
61830332SHR-25-PPWbianco21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830333SHR-32-PPWbianco29.0 - 32.0321,3STKP 3215
61830300SHR-08-PPBnero6.0 - 9.080,8STKP 8100
61830310SHR-15-PPBnero10.0 - 16.0150,8STKP 1550
61830320SHR-20-PPBnero17.0 - 23.0200,9STKP 20/2530
61830330SHR-25-PPBnero21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830335SHR-32-PPBnero29.0 - 32.0321,3STKP 3215
61830390SHR-08-PPGgrigio chiaro6.0 - 9.080,8STKP 8100
61830391SHR-15-PPGgrigio chiaro10.0 - 16.0150,8STKP 1550
61830392SHR-20-PPGgrigio chiaro17.0 - 23.0200,9STKP 20/2530
61830393SHR-25-PPGgrigio chiaro21.0 - 25.0251STKP 20/2520
61830394SHR-32-PPGgrigio chiaro29.0 - 32.0321,3STKP 3215
Confezione piccola
61830401SHR-15-PPW 2mbianco10.0 - 16.0150,8STKP 152
61830402SHR-20-PPW 2mbianco17.0 - 23.0200,9STKP 20/252
61830403SHR-25-PPW 2mbianco21.0 - 25.0251STKP 20/252
61830396SHR-15-PPB 2mnero10.0 - 16.0150,8STKP 152
61830397SHR-20-PPB 2mnero17.0 - 23.0200,9STKP 20/252
61830398SHR-25-PPB 2mnero21.0 - 25.0251STKP 20/252
61830406SHR-15-PPG 2mgrigio chiaro10.0 - 16.0150,8STKP 152
61830407SHR-20-PPG 2mgrigio chiaro17.0 - 23.0200,9STKP 20/252
61830408SHR-25-PPG 2mgrigio chiaro21.0 - 25.0251STKP 20/252
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riutilizzabile
  • Materiale estremamente flessibile
  • Assemblaggio rapido e semplice tramite l'utilizzo degli utensili di inserimento dei cavi

Applicazione

  • Fasciatura e protezione per installazioni elettriche fisse e mobili
  • Macchine
  • Industria robotica
  • Quadri elettrici
  • Macchine per ufficio e sistemi di elaborazione dati

Caratteristiche del prodotto

  • Ottima resistenza ai raggi UV
  • Buona resistenza a: Alcol, grassi, oli minerali, olio combustibile e benzina

Incluso

  • Attrezzo di inserimento
  • Bunches cable conduit large PUs on a roll, small PUs in bags with Euro-standard holes

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002604
  • Descrizione classe ETIM 5.0: flessibile per fascio di cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002604
  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina per fasci di cavi

Note

  • Privo di alogeni
  • Autoestinguente secondo UL 94 HB

Colore standard

  • Bianco, nero, grigio chiaro

Materiale

  • Polipropilene (PP)

Campo di temperatura

  • da -30°C a +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.