Fascetta fermacavo Ty-Grip®FOL / FO

TY-GRIP® FOL/ FO è utilizzabile per applicazioni ricorrenti grazie alla rapidità e alla facilità di riapertura. Questa fascetta fermacavo è ideale per proteggere cavi fragili come le fibre di vetro.

Privo di alogeniTempo di montaggio

Codice articolo Descrizione articoloUL certificationLength x width (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

FO con passante
61823720FO 200-40-0no228.0 x 12.710
61823730FO 350-40-0no330.0 x 12.710
FOL con fibbia
61823740FOL 300-50-0no304.0 x 19.010
61823750FOL 500-50-0no457.0 x 19.010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per una raccolta in fasci semplice e rapida
  • Delicato con i cavi: impedisce danni alla guaina esterna del cavo
  • Riutilizzabile

Applicazione

  • Ideale per applicazioni che richiedono di essere cambiate frequentemente o in cui è richiesto l’accesso costante (ad es. tecnica per spettacoli, laboratori)
  • Per la raccolta in fasci di cavi sensibili alla pressione (ad es. cavi in fibra ottica, cavi dati)
  • Light & sound

Norm references / Approvals

  • Autoestinguente secondo UL 94 HB

Caratteristiche costruttive

  • FOL con fibbia: La fibbia in polimero di alta qualità offre la stabilità di una sicurezza aggiuntiva
  • FO with loop: Slotted head makes quick and easy fastening possible

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo

Colore standard

  • Nero

Materiale

  • Poliammide
  • priva di alogeni, priva di silicone

Campo di temperatura

  • Da -20°C a +104°C (FO) / 93°C (FOL)

  • TY-GRIP® is a registered trademark of ABB
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.