Fascetta fermacavo Flex Tie
Fascette riutilizzabili con gancio e nastro di velcro per la raccolta in fasci di cavi sensibili
Fascetta in veltro per l’impiego flessibile
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per una raccolta in fasci semplice e rapida
- Delicato con i cavi: impedisce danni alla guaina esterna del cavo
- Riutilizzabile
- Assenza di corrosione poiché le chiusure in velcro sono realizzate con tessuti naturali
- Assenza di bordi appuntiti, per evitare il rischio di lesioni
Applicazione
- Per la raccolta in fasci di cavi e tubi flessibili
- Resistente alle vibrazioni (ad es. robotica)
- Ideale per applicazioni che richiedono di essere cambiate frequentemente o in cui è richiesto l’accesso costante (ad es. tecnica per spettacoli, laboratori)
- Per la raccolta in fasci di cavi sensibili alla pressione (ad es. cavi in fibra ottica, cavi dati)
Norm references / Approvals
- Autoestinguente secondo UL 94 V2, ved. tabella
Caratteristiche costruttive
- Fascetta: con testa a fessura
- Roll: rotolo continuo da 25m per il taglio individuale
- Cinturino: composto da gancio e anello separato,con fibbia
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- Descrizione classe ETIM 5.0: Guaina
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Class-Description: Fascette fermacavo
Colore standard
- Nero
Materiale
- Tie + Roll: PP e velour PA
- Strap: PA 6, PA 6.6., rivestimento in PU
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
