
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi di protezione e trasporto per cavi
- Sistemi di protezione corrugati per cavi
- Richiudibile
- SILVYN® SPLIT GMP-M
SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M è un controdado divisibile per installazione successiva con il tubo divisibile SILVYN® SPLIT


SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M
SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M
61806640
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M
SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 50M
61806640
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK
SILVYN SPLIT COV 10 M16X1.5 BK
61806680
SILVYN® SPLIT COV è un raccordo per tubo divisibile per installazione successiva con il tubo divisibile SILVYN® SPLIT

SILVYN SPLIT PP UV 7 / 6.3X10.0 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 7 / 6.3X10.0 BK 50M
61806100
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 10 / 8.4X13.4 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 10 / 8.4X13.4 BK 50M
61806110
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 14 / 12.5X18.5 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 14 / 12.5X18.5 BK 50M
61806130
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 16 / 16.0X21.5 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 16 / 16.0X21.5 BK 50M
61806140
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 20 / 19.2X25.3 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 20 / 19.2X25.3 BK 50M
61806150
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 23 / 23.4X30.8 BK 50M
SILVYN SPLIT PP UV 23 / 23.4X30.8 BK 50M
61806160
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 29 / 27.3X35.5 BK 25M
SILVYN SPLIT PP UV 29 / 27.3X35.5 BK 25M
61806170
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 37 / 31.0X41.4 BK 25M
SILVYN SPLIT PP UV 37 / 31.0X41.4 BK 25M
61806180
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 45 / 42.7X54.0 BK 25M
SILVYN SPLIT PP UV 45 / 42.7X54.0 BK 25M
61806190
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PP UV 70 / 66.0X79.5 BK 10M
SILVYN SPLIT PP UV 70 / 66.0X79.5 BK 10M
61806200
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 23 / 23.9X31.3 BK 10M
SILVYN SPLIT PA6 23 / 23.9X31.3 BK 10M
61737228
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 10M
SILVYN SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 10M
61737229
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK 10M
SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK 10M
61737226
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 10M
SILVYN SPLIT PA6 20 / 20.2X25.7 BK 10M
61737227
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

SILVYN SPLIT PA6 10 / 8,8X13,5 BK 10M
SILVYN SPLIT PA6 10 / 8,8X13,5 BK 10M
61737403
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
4160414
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 4G1,5
1119304
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G2,5
1119403
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Montaggio rapido
- Smontaggio semplice
Note
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Giunto a vite per guaina corrugata
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per tubo corrugato
Colore standard
- Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale
- Poliammide (PA) privo di alogeni
Campo di temperatura
- da -40°C a +120°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.