
SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT è un tubo corrugato parallelo divisibile, idoneo per installazione successiva
Protezione completa del cavo
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente alla deformazione
- Flessibile
- Resistente allo schiacciamento
- Bassa protezione contro i roditori
- Montaggio semplice e rapido
Applicazione
- Costruzione di veicoli
- Costruzioni navali
- Ingegneria meccanica
- Industria elettrica
- Ovunque sia necessario aggiungere una protezione a cavi e conduttori a cablaggio ultimato (senza scollegare i cavi)
Caratteristiche del prodotto
- Privo di alogeni (PA6)
- Resistente all'abrasione
- Elevata resistenza agli oli, benzina e altre sostanze chimiche
- Versione SILVYN® SPLIT PP UV: ottima resistenza UV ed agli agenti atmosferici
Costruzione
- Guaina corrugata divisibile
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class-Description: Tubo corrugato in plastica
Su richiesta
- Versione in poliammide 12 (altamente flessibile)
- Versione in ETFE (resistente alle alte temperature fino a +200° C)
Colore standard
- Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV
Materiale
- Poliammide 6 (PA6)
Polipropilene (PP)
Grado di protezione
- IP 43 con SILVYN® SPLIT COV
Campo di temperatura
- PA6 : da -40°C a +120°C
PP : da -40°C a +135°C
PP UV: da -40°C a +105°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.