SILVYN® LCC-2

SILVYN® LCC-2 è un tubo metallico con profilo a scanalatura singola che offre una buona flessibilità e un rivestimento in PVC a tenuta stagna

Resistenza meccanicaRobustoResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmRaggio di curvatura min (mm)Adatto a SILVYN® LGF-2-M / LGS-2-MMatassa mUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® LCC-2
61804702
106.8 x 10.025M12x1,530
61804712
1210.2 x 1440M16x1,5/130
61804722
1613 x 1745M16x1,5/2 + M20x1,5/130
61804732
2016.9 x 21.550M20x1,5/230
61804742
2521.1 x 2660M25x1,530
61804752
3228.1 x 3490M32x1,530
61804762
4037.6 x 44.5120M40x1,510
61804772
5048.4 x 55130M50x1,510
61804792
6357.5 x 64.5160M63x1,510
61804787
7570 x 79190M75x1,510
SILVYN® LCC-2 - confezione piccola
61737351
106.8 x 10.025M12x1,510
61737352
1210.2 x 14.040M16x1,5/110
61737353
1613.0 x 17.045M16x1,5/2 + M20x1,5/110
61737354
2016.9 x 21.550M20x1,5/210
61737355
2521.1 x 26.060M25x1,510
61737356
3228.1 x 34.090M32x1,510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protegge dai liquidi
  • Antitrazione
  • Elevata resistenza alla compressione
  • Adatto all'uso esterno ed alla posa interrata diretta
  • Adatte per elevati stress meccanici

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Impianti industriali
  • Per uso esterno
  • Adatto ad ambienti con presenza di liquidi
  • Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche

Costruzione

  • Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato
  • Guaina in PVC

Note

  • Su richiesta: colore grigio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo

Norm references / Approvals

  • IEC EN 61386-23

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • Guaina interna: acciaio galvanizzato
    Guaina esterna: PVC

Campo di temperatura

  • da -15°C a +70°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.